ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

寄存器映射基本知识

用户可以通过寄存器映射配置工具(图 6-2)查看和修改 ADS131B26-Q1 的寄存器。只需点击左窗格 Pages 部分下的 Register Map Config 即可选择此工具。上电时,此页面上的值对应于 ADS131B26-Q1 数据表中所述的 ADC 默认寄存器设置。

Register Map Configuration 工具有三个不同的视图,汇总了当前寄存器映射配置。窗口顶部是一个表格视图,其中按十六进制地址升序列出了寄存器,以显示 Register NameAddressDefault 值、Mode(R = 只读,R/W = 读/写)和寄存器 Size。在右侧,当前寄存器值也以十六进制和二进制格式显示。可以通过在 Value 列中输入所需的十六进制值或点击各个位来修改寄存器值(只读位以灰色列出,无法编辑)。

表下方是 Field ViewRegister Description。左下角的 Field View 列出了指定的位字段,这些位字段被组合在一起以配置特定设置。根据位字段的不同,可以通过选择相应的下拉菜单或输入所需的十六进制值来修改当前设置。右下角的 Register Description 视图介绍了所选寄存器中位字段的功能和设置,如 ADS131B26-Q1 数据表所述。

GUID-20220922-SS0I-NKT0-TX5N-BXFDBV0KRDN0-low.svg图 6-2 寄存器映射配置