ZHCUB02A october 2022 – may 2023
除了 PHI 连接器,EVM 上的接头 J7 连接到 ADS131B26-Q1 和 PHI 连接器之间的数字输入和输出。每行在两个引脚之间短接,以允许同时访问外部逻辑分析仪或示波器和外部控制器。表 3-2 列出了数字接头引脚。
| 信号名称 | 数字接头引脚 |
|---|---|
| GPIO0/MHD | J7[1-2] |
| CSn | J7[3-4] |
| SDI | J7[5-6] |
| SDO | J7[7-8] |
| SCLK | J7[9-10] |
| DRDYn | J7[11-12] |
| GPIO1 | J7[13-14] |
| GPIO2/故障 | J7[15-16] |
| GPIO3/OCCA | J7[17-18] |
| RESETn | J7[19-20] |
| GPIO4/OCCB | J7[21-22] |
| 数字地 (DGND) | J7[23-24] |