ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

直流/直流转换器电路

如前面的节 1中所述,EVM 的电源完全由 PHI 控制器通过连接器 J9 提供。有关 PHI 引脚和电源连接的信息,请参阅表 3-1

PHI (ISO_3V3) 上的 3.3V LDO 输出用于为隔离栅的控制器侧供电,包括数字隔离器、板载 8.192MHz 振荡器和 D 触发器时钟分频器电路。ISO_3V3 也是为变压器驱动器(SN6505B-Q1、U6)供电并生成用于隔离栅 ADC 侧的电源的默认选项。通过卸载 R96 并安装 R97,U6 也可以由原始 USB 电源 (EVM_RAW_5V) 供电。

默认情况下,SN6505B-Q1 使用内部 420kHz 时钟来设置变压器开关频率。该时钟与 ADS131B26-Q1 内部时钟异步运行 (CLK = 8.192MHz)。但是,EVM 还支持外部 ADC 时钟,可通过启用板载振荡器 (Y1) 或将外部源的时钟连接到板载 SMA 连接器 (J10) 来提供该时钟。当 ADC 使用外部时钟时,该信号使用双路 D 型触发器(U7 和 U8)除以因子 16,并与 SN6505B-Q1 CLK 输入共享。SN6505B-Q1 在内部将该时钟输入除以另一个因子 2,从而使变压器开关频率与 ADC 时钟同步。ADS131B26-Q1 在变压器输出端检测到的任何剩余开关噪声均与 ADC SINC3 数字滤波器响应中的零保持一致,并会显著衰减。图 4-1 展示了直流/直流转换器和变压器驱动器电路。

GUID-20220921-SS0I-MPKM-178V-MBPLQRPJHJ7D-low.svg图 4-1 直流/直流转换器和变压器驱动器电路(原理图)