ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

直方图分析

Histogram Analysis 工具绘制了 ADC1A、ADC1B、ADC3A 和 ADC3B 的原始 ADC 转换数据的直方图。该工具可用于研究数据集的统计摘要,主要通过计算每个通道的数据平均值和标准偏差来实现。噪声会降低 ADC 分辨率,直方图工具可估算有效分辨率,有效分辨率是 ADC 分辨率损失位数的指示器,分辨率损失是在测量 DC 信号时由连接到 ADC 的各种源产生的噪声导致的。从诸如输入驱动电路、参考驱动电路、ADC 电源和 ADC 的源到 ADC 输出的噪声耦合的累积效应反映在 ADC 输出代码直方图的标准偏差中,该直方图是通过对应用于给定通道的 DC 输入执行多次转换而获得的。

默认情况下,使用 Scott 规则计算直方图间隔宽度。假设数据遵循高斯分布,该方法可更大限度地减小间隔近似中的均方误差。或者,在 Binning Rule 下拉菜单下方选择 Custom,然后在右侧的字段中输入所需的 Codes per Bin 设置。

直方图下方是 Measurements 摘要表,其中列出了每个通道的 MinimumMaximumSigmaPeak-to-PeakNumber of Bins。通过切换表格右侧 Unit 部分下的单选按钮,可在 CodesVoltage (V) 中显示直方图 x 轴和表格统计信息。

通过指定样本数并点击 Data Capture Configuration 面板底部的 Capture 按钮,可以启动数据采集。图 6-7 展示了配置所有通道以进行内部输入短接时的示例数据采集。针对增益 = 4 配置了 ADC1A 和 ADC1B,针对增益 = 1 配置了 ADC3A 和 ADC3B。

GUID-20220922-SS0I-6S12-CJLH-CDSDPW34P8JW-low.svg图 6-7 直方图分析工具