ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

ADS131B26Q1EVM-PDK 特性

ADS131B26-Q1 评估模块套件包含以下特性:

  • 包含 ADS131B26-Q1 所需的所有支持电路
  • USB 供电:无需外部电源
  • 模数转换器 (ADC) 电压电源选项:
    • 直流/直流转换器输出提供 APWR 和 DPWR 电源,ADC 使用它们通过各自的集成式低压降稳压器 (LDO) 生成 AVDD 和 DVDD
    • 当外部电源电压介于 4V 和 16V 之间时,可以在外部提供 APWR 和 DPWR 的同时仍使用各自的集成式 LDO
    • 如果外部电源电压介于 3V 和 3.6V 之间,APWR 和 DPWR 可短接至相应的 LDO 输出
  • 时钟选项:内部 ADC 时钟、板载 8.192MHz 晶体振荡器或带有超小型 A 版 (SMA) 连接器的外部时钟
  • 端子块提供的输入信号连接到各种应用电路,进行电压、电流和温度测量
  • 数字输入和输出连接到双排调试接头,用于连接到逻辑分析仪或外部控制器
  • EVM GUI 包含完整的寄存器映射页面,便于进行器件配置,还包含内置的分析工具套件,其中包括示波器、FFT 和直方图显示
  • 两个 16 位多路复用 ADC 通道与四个 24 位同步采样 ADC 通道配合使用,可测量指定序列中的多个单端和伪差分输入