ZHCUB02A october 2022 – may 2023
ADS131B26-Q1 具有两个用于电池电流采样测量的高精度 24 位 ADC 通道(ADC1A 和 ADC1B)。出于演示目的,此 EVM 在 ADC1A 和 ADC1B 上包含一个 1206 封装 100Ω 电阻器,可用作电流采样电阻(分别为 R8 和 R9)。在实际应用中,电流采样电阻使用非常小的阻值(即 50μΩ),但这对 EVM 硬件不适用。在增益 = 1 时,可向正通道输入(CPA 和 CPB)施加高达 12.5mA 的小电流,并且电流采样电阻的低边默认连接到 AGND。图 2-3 展示了 ADC1A 的电流输入原理图。