ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

ADC 电源

变压器输出连接到两个整流二极管(D1 和 D2),以提供高边的主电源电压 (VADC_HV)。JP2 和 JP3 分别将 VADC_HV 连接到 ADC APWR 和 DPWR 电源引脚。ADS131B26-Q1 使用两个内部 LDO 生成主要模拟和数字电源(AVDDIOVDD)。0.1 欧姆串联电阻器(R57 和 R66)用于测量 LDO 电源电流,ADC 不需要这些电阻器也可正常运行。当 JP2 和 JP3 安装在 [2-3] 位置时,VADC_HV 的标称值大概为 5.1V。要评估具有外部 APWR 和 DPWR 电源的 ADS131B26-Q1,请移除 JP2 和 JP3 上的跳线并将外部电源连接到相应的端子块输入端(J6 和 J8)。或者,通过将 JP2 和 JP3 跳线移动到 [1-2] 位置,可以完全旁路掉 ADC 内部 LDO。在此配置中,APWR 必须介于 3V 和 3.6V 之间,DPWR 必须介于 3V 和 5.5V 之间。图 4-2 展示了模拟和数字 ADC 电源选项。

GUID-20220921-SS0I-Q7T5-KM4M-VJRGMFFVQWNW-low.svg图 4-2 ADC 模拟和数字电源选项(原理图)