ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

时域显示

Time Domain Display 工具可实现 ADC1A、ADC1B、ADC3A 和 ADC3B ADC 转换数据的可视化。此工具用于研究 ADC 或输入源的电路行为和解决任何严重问题。

通过窗口左侧的 Data Capture Configuration 面板,用户可以通过分别配置 OSR13A 和 OSR13B 来独立指定 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 使用的过采样率 (OSR)。此外,可选择 ADC1A 或 ADC1B 作为驱动通道源来生成 DRDYn 中断。如果数据速率不同,并且选择较快的通道作为 DRDYn 驱动源,则 GUI 会收集数据,直到较快的通道达到指定的样本数。在这种情况下,较慢的通道最终的样本数小于指定的值。如果选择较慢的通道作为 DRDYn 驱动源,GUI 会为所有通道收集指定数量的样本,但会从较快的通道中丢失一些转换数据,从而降低有效数据速率。

通过指定样本数并点击 Data Capture Configuration 面板底部的 Capture 按钮,可以启动数据采集。然后,原始 ADC 转换数据将显示在图形上,图下方的 Measurements 表中包含每个通道的统计摘要。Units 单选按钮会将曲线图 y 轴和汇总表结果配置为 CodesVoltage (V)。选择 Voltage (V) 后,这些值根据通道增益设置以输入为基准。图 6-5 展示了 Time Domain Display 窗口和相关控件的示例。将页面切换到后续章节中所述的任何其他分析 工具将导出相同的数据以供查看,而无需重新收集数据。

GUID-20220919-SS0I-BLWP-1BRQ-2KXBC99XWQKC-low.svg图 6-5 时域显示工具