ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

频谱分析工具

Spectral Analysis 工具用于评估 ADC1A、ADC3A、ADC1B 和 ADC3B 的动态性能。此工具会分析 ADC 和输入信号源的交流特性。

通过窗口左侧的 Data Capture Configuration 面板,用户可以通过分别配置 OSR13A 和 OSR13B 来独立指定 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 使用的过采样率 (OSR)。尽管生成的数据速率可能有所不同,但生成的快速傅里叶变换 (FFT) 始终会在从直流到每个通道数据速率的一半下绘制图。因此,一个通道 FFT 图占用的 x 轴空间很可能比另一个通道 FFT 图占用的空间少。

FFT 图上方的 Measurements 汇总表根据 Display Channel 下拉菜单选择进行了更新。计算出的规格包括 SNR、THD、SFDR、SINAD 和 ENOB。GUI 还可识别输入信号基波分量的频率和信号功率,以及最大杂散分量的频率和信号功率。

在 Configuration 部分下,选择用于失真计算的谐波数量(默认 = 9 次谐波),并指定减轻非相干采样影响所需的窗口功能。7-Term Blackman-Harris 窗口是默认选项,具有足够的动态范围来解析 24 位 ADC 的频率分量。None 选项对应于不使用窗口(或使用矩形窗口),因此不推荐使用。通过切换 Display Channel 下拉菜单下的单选按钮,计算出的规格和 FFT 图均可以 dBc 或 dBFS 为单位显示。

图 6-6 展示了 Spectral Analysis Tool 窗口。通过指定样本数并点击 Data Capture Configuration 面板底部的 Capture 按钮,可以启动数据采集。在以下示例中,ADC3A 配置为 64kSPS (OSR13A = 64),并测量 2kHz 单端正弦波,从而产生 –6.26dBFS 输入信号。生成的 FFT 在从直流至 32kHz 的频率下进行绘制。对于全差分输入,将输入信号幅值限制在 –0.5dBFS 最大值(约为满量程的 95%),以避免 ADC 通道饱和以及在信号中引入不必要的失真项。ADC3B 配置为在 32kSPS (OSR13B = 128) 时测量到 AGNDB 的内部短路。因此,ADC13B 的本底噪声仅在从直流至 16kHz 的频率下绘制。

GUID-20220922-SS0I-RXQP-QH8T-BC6SKJS3NCQN-low.svg图 6-6 频谱分析工具