ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装

从 ADS131B26Q1EVM-PDK 的 Tools and Software 文件夹下载最新版本的 EVM GUI 安装程序,然后运行 GUI 安装程序以在计算机上安装 EVM GUI 软件。

警告: 在将 EVM GUI 安装程序下载到本地硬盘之前,请手动禁用计算机上运行的任何防病毒软件。根据防病毒设置的不同,系统可能会显示错误消息并可能删除可执行文件。

接受许可协议,并按照图 5-2 中显示的屏幕说明进行操作,以完成安装。

GUID-20220919-SS0I-PF46-0G3X-61ZDH3SWGJVR-low.svg图 5-2 ADS131B26-Q1 软件安装提示

在 ADS131B26-Q1 EVM GUI 安装过程中,屏幕上会出现器件驱动程序安装提示(如图 5-3 所示)。点击 Next 继续。

GUID-AE5B45FF-2086-4C6A-ABEB-E9D9F3EA42B5-low.gif图 5-3 器件驱动程序安装向导提示
注: 屏幕上可能会出现一条通知,表示 Windows 无法验证此驱动程序软件的发布者。选择 Install this driver software anyway。

ADS131B26Q1EVM-PDK 需要 LabVIEW® 运行时引擎,如果尚未安装此软件,系统可能会提示进行安装,如图 5-4 所示。

GUID-92C8F51D-6A99-4673-B687-9F18C5772458-low.png图 5-4 LabVIEW Run-Time Engine 安装

完成这些安装后,验证 C:\Program Files (x86)\Texas Instruments\ADS131B26Q1EVM-PDK 是否可用。