ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

连接到 PHI 控制器

ADS131B26Q1EVM-PDK 通过有罩的 60 引脚连接器 (J9) 与 PHI 控制器通信。J9 旁边有两个带有十字槽螺钉的圆形支架。要将 PHI 控制器连接到 EVM,请取下螺钉,将 PHI 控制器连接到 EVM,然后将螺钉装回到支架上。这些螺钉可将 EVM 固定到 PHI 并确保两块板之间的连接完整。

表 3-1 列出了不同的 PHI 连接及其功能。

表 3-1 PHI 连接器引脚功能
PHI 连接器引脚名称 PHI 连接器引脚 功能
EVM_REG_5.5VJ9[1]来自 USB 的升压 5.5V 电源(未使用)
EVM_RAW_5V J9[2] 原始 USB 5V 电源;用于直流/直流输入的可选电源
ISO_GNDJ9[3]EVM 隔离式主机控制器侧的接地连接
ISO_GPIO0/MHDJ9[6]通用数字输入/输出 0 或缺少主机检测输出
ISO_GPIO1J9[8] 通用数字输入/输出 1
ISO_GPIO2/FAULTJ9[10] 通用数字输入/输出 2 或故障输出
ISO_GPIO3/OCCAJ9[12] 通用数字输入/输出 3 或过流比较器 A 输出
ISO_GPIO4/OCCBJ9[14] 通用数字输入/输出 4 或过流比较器 B 输出
ISO_SDIJ9[18]SPI:ADC 的串行数据输入
ISO_CSnJ9[22]SPI:来自 PHI 控制器的片选输入;低电平有效
ISO_SCLKJ9[24]SPI:串行数据时钟输入
ISO_CAPCLKJ9[26, 28]PHI 时钟信号,用于将 SPI 事务与 EVM 的传播延迟同步
ISO_DRDYnJ9[30]SPI:ADC 的数据就绪输出;低电平有效
ISO_SDOJ9[38]SPI:ADC 的串行数据输出
ISO_RESETnJ9[46]复位输入;低电平有效
WPJ9[49]EEPROM 的写保护
ISO_3V3J9[50]EVM 隔离式主机控制器侧的电源和直流/直流电路的默认电源输入
EVM_ID_SDAJ9[56]EEPROM 的 I2C 串行数据
EVM_ID_SCLJ9[58]EEPROM 的 I2C 串行时钟
ID_PWRJ9[59]EEPROM 的电源
ISO_GNDJ9[60]EVM 隔离式主机控制器侧的接地连接