ZHCUB02A october   2022  – may 2023

 

  1.   1
  2.   摘要
  3.   商标
  4. 1EVM 概览
    1. 1.1 ADS131B26Q1EVM-PDK 特性
    2. 1.2 ADS131B26Q1EVM-PDK 快速入门指南
  5. 2模拟接口
    1. 2.1 端子块和测试点
    2. 2.2 ADC1A 和 ADC1B
    3. 2.3 ADC2A 和 ADC2B
    4. 2.4 ADC3A 和 ADC3B
  6. 3数字接口
    1. 3.1 连接到 PHI 控制器
    2. 3.2 数字接头
    3. 3.3 时钟选项
  7. 4电源
    1. 4.1 直流/直流转换器电路
    2. 4.2 ADC 电源
    3. 4.3 电源和电压基准去耦
  8. 5ADS131B26Q1EVM-PDK 初始设置
    1. 5.1 默认跳线设置
    2. 5.2 EVM 图形用户界面 (GUI) 软件安装
  9. 6ADS131B26Q1EVM-PDK 软件参考
    1. 6.1 用于 ADC 控制的全局设置
    2. 6.2 寄存器映射配置
      1. 6.2.1 寄存器映射基本知识
      2. 6.2.2 ADC1A、ADC3A 和 ADC1B、ADC3B 配置
      3. 6.2.3 ADC2A 和 ADC2B 配置
    3. 6.3 分析工具
      1. 6.3.1 时域显示
      2. 6.3.2 频谱分析工具
      3. 6.3.3 直方图分析
      4. 6.3.4 序列发生器分析
  10. 7ADS131B26Q1EVM-PDK 物料清单、PCB 布局和原理图
    1. 7.1 物料清单 (BOM)
    2. 7.2 PCB 布局
    3. 7.3 原理图
  11. 8修订历史记录

用于 ADC 控制的全局设置

图 6-1 展示了启动并成功连接到 EVM 硬件后 ADS131B26-Q1 EVM GUI 的默认视图。可以通过观察屏幕底部 HW Connected 旁边的绿色指示灯来验证 EVM 连接状态。

窗口左上角的 Pages 部分列出了此 GUI 支持的多个寄存器映射控制和数据分析工具。节 6.2.1节 6.2.3 详细介绍了配置 ADS131B26-Q1 寄存器设置的页面。节 6.3.1节 6.3.4 详述了用于显示和分析来自高分辨率 24 位 ADC 通道和 16 位序列发生器 ADC 通道的原始转换数据的页面。

Pages 部分下面是执行 RESET、LOCK 和 UNLOCK SPI 操作码的器件命令的缩写列表。RESET 命令可将器件寄存器配置恢复为加电默认设置。LOCK 命令可锁定接口以防止不需要的命令更改器件的状态。UNLOCK 命令可解锁接口以允许更改器件配置。

Data Capture Configuration 部分中,提供了基本设置和控件,用于从主 ADC 通道启动数据采集。OSR13AOSR13B 允许为 ADC1A、ADC1B、ADC3A 和 ADC3B 配置数据速率。DRDYn Driving Source 会选择哪个 ADC 通道生成用于数据收集的数据就绪中断。借助 Samples 下拉菜单,用户可以从预先填充的样本大小列表中进行选择,或输入自定义样本数量。点击任意分析工具页面上的 Capture 按钮后,将在单个数据集中连续收集样本数。

CLK Frequency (Hz)Data Rate (SPS) 字段根据当前 OSR 设置显示当前时钟频率和 ADC 数据速率。如果指定了目标 SCLK 频率 (Hz),GUI 会尝试通过更改 PHI PLL 设置尽可能匹配该频率。

用户可以随时选中和取消选中屏幕右上角的 Connect to Hardware 框,在硬件模式和模拟模式之间切换 GUI。

GUID-20220920-SS0I-99N7-WS6D-89CZ7LFKD1KT-low.svg图 6-1 EVM GUI 全局输入参数