ZHCUAW8A
april 2023 – may 2023
1
摘要
商标
1
功耗的组成
2
如何使用此工具
3
用例
3.1
核心处理器利用率
3.2
选择关键 IP 频率
3.3
存储器接口
3.4
PHY
3.5
高速串行接口
3.6
环境
3.7
LVCMOS IO
3.8
按钮
3.9
起始用例
4
结果表
4.1
热功耗估算
4.2
峰值/PDN 功耗估算
5
三个特定的预载用例结果
5.1
仅限 ARM
5.2
超集
5.3
代客泊车
6
预填充用例的功耗汇总
7
修订历史记录
4.2
峰值/PDN 功耗估算
单元格 L20 至 R93 按电源轨估算峰值/PDN。此估计值由输入的用例得出。
第 R 列创建标签 V_G1 至 V_G18(例如电压组)。用户可以修改这些标签。
P2-P19 单元格中有相同的标签。如果用户修改了 R 列中的标签,此范围中的标签也会修改。Q2-Q19 单元格将此电压组的电流相加。