ZHCUAW8A april 2023 – may 2023 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
器件视觉分析功能的代表用例 - 环视和代客泊车示例。
在此配置中,不会禁用任何电源域:
| 电源域 | 状态 |
|---|---|
| PD_Pulsar_MCU | 打开 |
| PD_A72_Cluster_0 | 打开 |
| PD_A72_0 | 打开 |
| PD_A72_1 | 打开 |
| PD_C7_0 | 打开 |
| PD_C7_1 | 打开 |
| PD_Pulsar_0 | 打开 |
| PD_Pulsar_1 | 打开 |
| PD_GPUCOM | 打开 |
| PD_encode | 打开 |
| PD_VPAC | 打开 |
| PD_DMPAC | 打开 |
| 说明 | ||
|---|---|---|
| UC_Description | ||
| Tj | 125 | |
| VDD_CORE_SRAM_Voltage | 0.85 | |
| VDD_CORE_Voltage | 0.8 | |
| VDD_CPU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
| VDD_CPU_Voltage | 0.76 | |
| VDD_MCU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
| VDD_MCU_Voltage | 0.85 | |
| Process_Corner | strong | |
| A72 CPU | 71% | 2000 |
| A72 CPU | 71% | 2000 |
| Pulsar Main J7AEP | 58% | 1000 |
| Pulsar Main J7AEP | 63% | 1000 |
| C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
| C711 512k 1.1 | 100% | 1000 |
| MMA2 | 100% | 1000 |
| Pulsar MCU J7am | 50% | 1000 |
| DSS7L_eDP_DSI J7AEP | 70% | 0 |
| CSI_3RX_2TX | 25% | 0 |
| DPHY 1.2 RX - 4L | 100% | 1p5g4l |
| DPHY 1.2 RX - 4L | 0% | ulps |
| DPHY 1.2 TX - 4L | 100% | 2p5g4l |
| DPHY 1.2 TX - 4L | 100% | 2p5g4l |
| GPU BXS4-64-256KB DUST | 80% | 800 |
| GPU BXS4-64-256KB Rascal | 80% | 800 |
| GPU BXS4-64-256KB Wrap | 80% | 800 |
| DMPAC J7AEP | 56% | 520 |
| VPAC3 | 35% | 720 |
| WAVE521CL 视频编解码器 | 40% | 600 |
| CPSW2X eAVB | 0% | 0 |
| 超链接 x2 | 0% | 0 |
| PCIE_G3 4L J7AM | 0% | 0 |
| USB3P0TCx1 J7AEP | 0% | 0 |
| EMMC 4 J7AEP | 0% | 0 |
| EMMC 8 J7AEP | 0% | 0 |
| LPDDR4-32 EMIF J7AEP EW | 29% | 1067 |
| lpddr4-32 IO 4267 | 32% | lpddr4_4267_32 |
| LPDDR4-32 EMIF J7AEP NS | 29% | 1067 |
| lpddr4-32 IO 4267 | 32% | lpddr4_4267_32 |
| 串行器/解串器 10G 通用 | 0% | 禁用 |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 0% | 禁用 |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 0% | 禁用 |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 0% | 禁用 |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 0% | 禁用 |
| SDIO - 1 位 | 0% | 关闭 |
| Arasan HS400 8 位 | 0% | 关闭 |
| Tj | 泄漏 [mW] | 动态 [mW] | 总计 [mW] |
|---|---|---|---|
| 125 | 6340 | 9270 | 15610 |
| 115 | 4680 | 9270 | 13950 |
| 105 | 3450 | 9270 | 12720 |
| 95 | 2550 | 9270 | 11820 |
| 85 | 1880 | 9270 | 11150 |
| 40 | 500 | 9270 | 9770 |
| 0 | 170 | 9270 | 9440 |
| -40 | 70 | 9270 | 9340 |