注: 电压域、电源域和本地电源睡眠控制器 - 在“用例”选项卡的“环境”部分,用户为可配置电压域选择电压。在电压域(例如 VDD_CPU_AVS)内,一些电路置于电源域内(例如 C7x_0 和 MMA 位于 PD_C7_0 内);如果电源域中的所有 IP 均未使用(唯一条件),电源域可以断开与电压域的连接。关闭电源域内的电路不会影响功率预算(泄漏或动态)。在电源域内,IP 由本地电源睡眠控制器 (LPSC) 控制,该控制器可控制时钟并重置 IP。未计时的 IP 不会影响器件整体功耗的动态功耗,但会产生泄漏功耗,除非 IP 位于未通电的电源域中。
请注意,电压域通常有某些 IP 位于电源域内,还有一些 IP 不在电源域内。