ZHCUAW8A april 2023 – may 2023 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
此类处理器的最低用例需要使用 A72 内核以及 PCIe 和以太网交换机;在这种情况下,A72 内核从 2GHz 降至 1GHz。
在此配置中,许多电源域被禁用:
| 电源域 | 状态 |
|---|---|
| PD_Pulsar_MCU | 打开 |
| PD_A72_Cluster_0 | 打开 |
| PD_A72_0 | 打开 |
| PD_A72_1 | 打开 |
| PD_C7_0 | 关闭 |
| PD_C7_1 | 关闭 |
| PD_Pulsar_0 | 关闭 |
| PD_Pulsar_1 | 关闭 |
| PD_GPUCOM | 关闭 |
| PD_encode | 关闭 |
| PD_VPAC | 关闭 |
| PD_DMPAC | 关闭 |
| 说明 | ||
|---|---|---|
| UC_Description | ||
| Tj | 125 | |
| VDD_CORE_SRAM_Voltage | 0.85 | |
| VDD_CORE_Voltage | 0.8 | |
| VDD_CPU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
| VDD_CPU_Voltage | 0.76 | |
| VDD_MCU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
| VDD_MCU_Voltage | 0.85 | |
| Process_Corner | strong | |
| A72 CPU | 70% | 1000 |
| A72 CPU | 70% | 1000 |
| Pulsar Main J7AEP | 0% | 1000 |
| Pulsar Main J7AEP | 0% | 1000 |
| C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
| C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
| MMA2 | 0% | 1000 |
| Pulsar MCU J7am | 50% | 1000 |
| DSS7L_eDP_DSI J7AEP | 0% | 0 |
| CSI_3RX_2TX | 0% | 0 |
| DPHY 1.2 RX - 4L | 0% | 0 |
| DPHY 1.2 RX - 4L | 0% | ulps |
| DPHY 1.2 TX - 4L | 0% | ulps |
| DPHY 1.2 TX - 4L | 0% | ulps |
| GPU BXS4-64-256KB DUST | 0% | 800 |
| GPU BXS4-64-256KB Rascal | 0% | 800 |
| GPU BXS4-64-256KB Wrap | 0% | 800 |
| DMPAC J7AEP | 0% | 520 |
| VPAC3 | 0% | 720 |
| WAVE521CL 视频编解码器 | 0% | 600 |
| CPSW2X eAVB | 80% | 0 |
| 超链接 x2 | 0% | 0 |
| PCIE_G3 4L J7AM | 20% | 0 |
| USB3P0TCx1 J7AEP | 0% | 0 |
| EMMC 4 J7AEP | 0% | 0 |
| EMMC 8 J7AEP | 10% | 0 |
| LPDDR4-32 EMIF J7AEP EW | 35% | 1067 |
| lpddr4-32 IO 4267 | 39% | lpddr4_4267_32 |
| LPDDR4-32 EMIF J7AEP NS | 0% | 1067 |
| lpddr4-32 IO 4267 | 0% | 休眠 |
| 串行器/解串器 10G 通用 | 100% | 1pll |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 20% | 8g |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 20% | 8g |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 20% | 8g |
| 串行器/解串器 10G 通道 | 20% | 8g |
| SDIO - 1 位 | 0% | 关闭 |
| Arasan HS400 8 位 | 10% | hs400 |
| Tj | 泄漏 [mW] | 动态 [mW] | 总计 [mW] |
|---|---|---|---|
| 125 | 4720 | 3950 | 8670 |
| 115 | 3480 | 3950 | 7430 |
| 105 | 2570 | 3950 | 6520 |
| 95 | 1900 | 3950 | 5850 |
| 85 | 1410 | 3950 | 5360 |
| 40 | 380 | 3950 | 4330 |
| 0 | 130 | 3950 | 4080 |
| -40 | 60 | 3950 | 4010 |