ZHCUAW8A april 2023 – may 2023 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
下表总结了预填充用例的功耗。仅限 ARM、超集和代客泊车用例与上一节中的用例保持一致。仅限 MCU 用例仅使用器件的一小部分,其余部分未通电,这是一种特殊情况。(可以在工具中查看计算内核和外设负载。)
| 用例 | Tj | 泄漏 [mW] | 动态 [mW] | 总计 [mW] | 说明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 仅限 ARM | 125 | 4720 | 3950 | 8670 | 在所有通道上分配 SerDes IP PCIe。 |
| ARM + GPU + 显示 | 125 | 5100 | 5520 | 10620 | 设置主 DSS 0:DSI TX 至 2p5g4l;在 2 个 PHY 上为 90%。在所有通道上分配 SerDes IP PCIe。 |
| ARM + VPAC + 深度学习 | 125 | 5540 | 7120 | 12660 | 将 SrDes IP 分配给 PCIe。 |
| 前置摄像头(2.5MPix,边缘) | 125 | 5630 | 5560 | 11190 | |
| 前置摄像头(5MPix,边缘) | 125 | 5960 | 6190 | 12150 | |
| 前置摄像头(8MPix,边缘) | 125 | 5960 | 6400 | 12360 | |
| 8MP(前)+ 3MP(后) | 125 | 6060 | 6330 | 12390 | 设置主 DSS 0:DSI TX 2p5g4l;70%;2 个 PHY。 |
| 代客泊车 | 125 | 6340 | 9270 | 15610 | 设置主 DSS 0:DSI TX 设置为 2p5g4l;100%;2 个 PHY。 |
| 超集 | 125 | 6340 | 10910 | 17250 | 设置主 DSS 0:DSI TX 2p5g4l;50%,2 个 PHY;分配具有 PCIe (8G) 和 USB (5G) 的 SerDes IP。 |
| 仅限 MCU | 125 | 370 | 760 | 1130 | 将 SRAM 电压、CORE 电压和 CPU 电压设置为 0V。 |