ZHCUAW8A april 2023 – may 2023 AM68 , AM68A , TDA4AL-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VL-Q1
当 A72、Pulsar、C71x 和 MMA、GPU、DMPAC 和 VPAC 被有效地最大化时,即是一个超集用例。在本示例中,还加载了 SerDes。
在此配置中无电源域被禁用。
电源域 | 状态 |
---|---|
PD_Pulsar_MCU | 打开 |
PD_A72_Cluster_0 | 打开 |
PD_A72_0 | 打开 |
PD_A72_1 | 打开 |
PD_C7_0 | 打开 |
PD_C7_1 | 打开 |
PD_Pulsar_0 | 打开 |
PD_Pulsar_1 | 打开 |
PD_GPUCOM | 打开 |
PD_encode | 打开 |
PD_VPAC | 打开 |
PD_DMPAC | 打开 |
说明 | ||
---|---|---|
UC_Description | ||
Tj | 125 | |
VDD_CORE_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_CORE_Voltage | 0.8 | |
VDD_CPU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_CPU_Voltage | 0.76 | |
VDD_MCU_SRAM_Voltage | 0.85 | |
VDD_MCU_Voltage | 0.85 | |
Process_Corner | strong | |
A72 CPU | 80% | 2000 |
A72 CPU | 80% | 2000 |
Pulsar Main J7AEP | 71% | 1000 |
Pulsar Main J7AEP | 71% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 0% | 1000 |
C711 512k 1.1 | 100% | 1000 |
MMA2 | 100% | 1000 |
Pulsar MCU J7am | 50% | 1000 |
DSS7L_eDP_DSI J7AEP | 35% | 0 |
CSI_3RX_2TX | 25% | 0 |
DPHY 1.2 RX - 4L | 50% | 2p5g4l |
DPHY 1.2 RX - 4L | 50% | 2p5g4l |
DPHY 1.2 TX - 4L | 50% | 2p5g4l |
DPHY 1.2 TX - 4L | 50% | 2p5g4l |
GPU BXS4-64-256KB DUST | 80% | 800 |
GPU BXS4-64-256KB Rascal | 80% | 800 |
GPU BXS4-64-256KB Wrap | 80% | 800 |
DMPAC J7AEP | 100% | 520 |
VPAC3 | 90% | 720 |
WAVE521CL 视频编解码器 | 50% | 600 |
CPSW2X eAVB | 80% | 0 |
超链接 x2 | 0% | 0 |
PCIE_G3 4L J7AM | 25% | 0 |
USB3P0TCx1 J7AEP | 40% | 0 |
EMMC 4 J7AEP | 0% | 0 |
EMMC 8 J7AEP | 20% | 0 |
LPDDR4-32 EMIF J7AEP EW | 35% | 1067 |
lpddr4-32 IO 4267 | 39% | lpddr4_4267_32 |
LPDDR4-32 EMIF J7AEP NS | 35% | 1067 |
lpddr4-32 IO 4267 | 39% | lpddr4_4267_32 |
串行器/解串器 10G 通用 | 100% | 2pll |
串行器/解串器 10G 通道 | 50% | 8g |
串行器/解串器 10G 通道 | 50% | 8g |
串行器/解串器 10G 通道 | 0% | 禁用 |
串行器/解串器 10G 通道 | 40% | 5g |
SDIO - 1 位 | 0% | 关闭 |
Arasan HS400 8 位 | 20% | hs400 |
Tj | 泄漏 [mW] | 动态 [mW] | 总计 [mW] |
---|---|---|---|
125 | 6340 | 10910 | 17250 |
115 | 4680 | 10910 | 15590 |
105 | 3450 | 10910 | 14360 |
95 | 2550 | 10910 | 13460 |
85 | 1880 | 10910 | 12790 |
40 | 500 | 10910 | 11410 |
0 | 170 | 10910 | 11080 |
-40 | 70 | 10910 | 10980 |