按钮可初始化功耗估算的不同阶段。
- “Reset”可清除并重置表单,并清除结果。
- Populate Use Case - 使用其中一个预先配置的代表性用例开始任何功率估算。这有助于强调如何以合理的方式使用该工(即不要为 SoC 上的所有 IP 均输入 100%)。
- Calculate - 表单填写完毕后,计算并将数据填入结果表。
- Save current UC - 如果用户要竞争测试案例,如果提供了 UC 名称,则可以保存该案例。使用唯一名称保存案例后,该案例将收入“开始应用场景”列表,并使用“Populate Use Case”按钮重新填写。有关重新填充用例的一个特别注意事项涉及串行器/解串器和显示子系统。串行器/解串器带宽不能映射到驱动 IP。例如,8G 通道可由 DSS 或 PCIe GEN 3 驱动。因此,用户必须配置 SerDes IP 并定义 DSS 使用的输出。该工具根据这些手动更改将加载应用到 SerDes 和 DSS 指定的 IP。
按下每个按钮后,该按钮下方的单元格 (H8:I11) 会记录开始和停止时间。