基于 Excel 的 J721S2 功耗估算工具允许用户根据片上系统 (SoC) 的不同元件(计算内核和外设)的指定负载来估算热功耗。该工具允许用户根据一组代表性用例预填充各种字段(使用的组件和主要组件的利用率)。这提供了自定义新用例的起点,可以据此判断其自身用例的功率和负载。该工具可提供所输入结温 (Tj) 下的热功耗细目,还可提供 Tj = 125°C 或 105°C 时根据此定义用例计算得出的供电网络 (PDN) 电流表。J721S2 功耗估算工具支持 J721S2 系列中的 SOC(例如 J721S2、TDA4VE、TDA4AL、TDA4VL、AM68)。
该工具提供两种功耗估计值:
从 https://www.ti.com/cn/lit/zip/SPRUJ91A 下载本文档中介绍的工具。
Other TMs
SoC 功耗通常被视为具有两个不同的组成部分 - 动态功耗和泄漏。
动态功耗是根据 IP 的两个数字计算的 – 最大功耗和空闲功耗(均按电压调节)。动态功耗的计算方法为最大功耗和空闲功耗的加权平均值:
泄漏功耗根据电压、结温和制造工艺变化计算。虽然工艺和电压对泄漏功耗有很强的影响,但泄漏功耗会随 Tj 的增加呈指数级增加
该工具包含两个页面: