ZHCUAU5A March 2023 – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1
PDN-3x 基础电源资源包括 TPS6594133A-Q1 PMIC、两个高电流功率级(HCPS-A 和 HCPS-B)、两个 TPS389006004-Q1 安全电压监控器、两个 TPS74501P-Q1 LDO 和一个 TPS622965-Q1 负载开关。处理器 CPU 和 CORE 电源轨分别由 HCPS-A 和 HCPS-B 供电。每个 HCPS 由一个或多个可堆叠的 TPS6287xY1-Q1 降压转换器组成。有关基于 JS84S4 或 J721S2 处理器类型的推荐 HCPS 配置,请参阅 表 2-1。PMIC 具有内置的输入电源电压电平检测功能,使其能够使用 3.3V 或 5V 系统输入电压。如果系统确实使用 5V 输入,则根据总体系统需求,用于为处理器提供 3.3V IO 信号的负载开关需要替换为降压转换器或 LDO。
| 处理器 | HCPS - A(CPU 电源) | HCPS - B(CORE 电源) |
|---|---|---|
| J784S4 | 3 x TPS62873Y1 - Q1 | 2 x TPS62873Y1 - Q1 |
| J721S2 | 1 x TPS62873Y1 - Q1 | 2 x TPS62871Y1 - Q1 |
对于功能安全应用,PMIC 可满足大多数关键要求,请参阅 TPS6594 数据表。此外,在 VCCA 之前有一个保护 FET 连接到 PMIC 的 OVPGDRV 引脚,允许对输入电源进行电压监控。两个 TPS389006004-Q1 安全电压监控器 (SVS) 用于根据功能安全系统(支持 ASIL-B/D)的要求,对所有分立式电源电压进行 OV/UV 监控。
图 2-1 显示了以下 PDN-3A 电源映射:为 J784S4 或 J721S2 处理器平台(SoC、Flaxh 和 LPDDR4 存储器、电源器件)提供基础特性以及所有可选特性,包括三种处理器低功耗模式(仅 MCU、GPIO 保持和 DDR 保持)和三种可选特性(UHS-I SD 卡、USB2.0 接口和 HS 电子保险丝编程)。PDN - 3A.I 电源连接——全功能、工业应用 与 PDN-3A 相同,但用于工业应用,并使用略有不同的电压监控策略。图 2-3 描述了以下 PDN-3F 电源映射:仅使用 PDN-3x 基础电源器件来支持基本特性集(ASIL-D 安全功能系统、MCU 和主电源隔离、MCU 安全岛、仅 MCU 低功耗模式、双电压 1.8V/3.3V IO 信号、四个 LPDDR4 存储器、OSPI 引导闪存和 eMMC 存储闪存)。
表 2-2 确定支持 PDN-3A 全功能系统所需的电源器件和电源轨。如果不需要某项功能,则可以移除电源器件和电源轨,但处理器输入电源必须连接到另一个类似电压和类型的电源轨,因为所有电源都需要通电才能实现完全有效运行。表 2-3 提供了有关将处理器输入电源分组到基础电源轨的指南,如果不需要三种低功耗模式或各种可选功能中的任何一种,可以参考该表。通过按照此指南调整全功能 PDN-3A 方案,可以实现其他 PDN-3x 型号 (x = B/C/D/E/F),从而支持 PDN-3A 和 PDN-3F 之间具有不同功能集的终端产品。
| 电源映射 | 系统特性(1) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件 | 电源 | 电源轨 | 处理器和存储器域 | 有源 SoC | 仅 MCU | DDR 保持 | GPIO 保持 | SD 卡 | EFUSE | USB |
| TPS6594133A-Q1 | BUCK12 | VDD_DDR_1V1 | VDDS_DDR、VDDS_DDR_C3:0 | R | R | |||||
| Mem: VDD2,VDDQ | ||||||||||
| BUCK3 | VDD_RAM_0V85 | VDDAR_CORE、VDDAR_CPU | R | |||||||
| BUCK4 | VDD_IO_1V8 |
VDDS_MMC0 |
R | |||||||
| BUCK5 | VDD_MCU_0V85 | VDD_MCU、VDDAR_MCU | R | R | ||||||
| LDO1 | VDD_MCUIO_1V8 | VDDSHV1_MCU | R | R | ||||||
| LDO2 | VDD_MCUIO_3V3 | VDDSHV2_MCU | R | R | ||||||
| LDO3 | VDA_DLL_0V8 | VDDA_0P8_PLL_DDR3:0、VDDA_0P8_DLL_MMC0 | R | |||||||
| LDO4 | VDA_MCU_1V8 | VDDA_MCU_PLLGRP0、VDDAMCU_TEMP、VDDA_POR_WKUP、VDDA_WKUP、VDDA_ADC1:0 | R | R | ||||||
| TPS22965-Q1 | 负载开关 A | VDD_IO_3V3 | VDDSHV0、VDDSHV2 | R | ||||||
| TPS22965-Q1 | 负载开关 B | VDD_MCU_GPIORET_3V3 | VDDSHV0_MCU | R | R | R | ||||
| CPU PWR HCPS-A | HCPS-A | VDD_CPU_AVS | VDD_CPU | R | ||||||
| CORE PWR HCPS-B | HCPS-B | VDD_CORE_0V8 | VDD_CORE、VDD_WAKE0、VDDA_0p8_CSIRX、VDDA_0P8_DSITX、VDDA_0P8_DSITX_C、VDDA_0P8_SERDES、VDDA_0P8_SERDES_C、VDDA_0P8_USB、VDDA_0P8_UFS | R | ||||||
| TLV73318P-Q1 | LDO-G | VPP_EFUSE_1V8 | VPP_x(EFUSE) | R | ||||||
| TLV3333-Q1 | LDO-F | VDD_USB_3V3 | VDDA_3P3_USB | R | R | |||||
| TLV7103318-Q1 | LDO-E | VDD_SD_DV | VDDSHV5(3.3V 或 1.8V) | R | R | |||||
| TPS74501P-Q1 | LDO-D | VDD1_DDR_1V8 | Mem: VDD1 | R | R | |||||
| TPS74501P-Q1 | LDO-C | VDD_MCU_GPIORET_0V8 | VDD_MCU_WAKE1 | R | R | R | ||||
| TPS74501P-Q1 | LDO-B | VDA_PHY_1V8 | VDDA_1P8_CSI_RX、VDDA_1P8_DSITX、VDDA_1P8_SERDES、VDDA_1P8_USB、VDDA_1P8_UFS | R | ||||||
| TPS74501P-Q1 | LDO-A | VDA_PLL_1V8 | VDDA_OSC1、VDDA_PLLGRP13:0、VDDA_TEMP4:0 | R | ||||||
| 要移除的特性 | 要移除的电源器件和电源轨 | 新电源映射 |
|---|---|---|
| HS SoC EFUSE 编程 | 分立式 LDO-G:VPP_EFUSE_1V8 | SoC:VPP → 无连接 |
| 兼容 USB 2.0 数据眼 | 分立式 LDO-F:VDA_USB_3V3 | SoC:VDDA_3P3_USB → 滤波后的 VDD_IO_3V3 |
| 符合标准的高速 SD 卡 | 分立式 LDO-E:VDD_SD_DV | SoC:VDDSHV5 → VDD_IO_3V3 或 VDD_IO_1V8 |
| DDR 保持低功耗模式 | 分立式 LDO-D:VDD1_DDR_1V8 | LPDDR4:VDD1 → VDD_IO_1V8 |
| MCU GPIO 保持低功耗模式 | 分立式 LDO-C:VDD_MCU_GPIORET_0V8 | SoC:VDD_MCU_WAKE1 → VDD_MCU_0V85 |
| 分立式 LDSW-B:VDD_MCU_GPIORET_3V3 | SoC:VDDSHV0_MCU → VDD_MCUIO_3V3 或 VDD_MCUIO_1V8 | |
| 分立式 SVS | PMIC:GPIO10 上拉至 VCCA_3V3 |