ZHCUAU5A March 2023 – May 2025 AM68 , AM68A , AM69 , AM69A , TDA4AH-Q1 , TDA4AL-Q1 , TDA4AP-Q1 , TDA4APE-Q1 , TDA4VE-Q1 , TDA4VH-Q1 , TDA4VL-Q1 , TDA4VP-Q1 , TDA4VPE-Q1 , TPS6594-Q1
这些设置详细说明了在 VCCA 上的默认监控。当首次向 VCCA 施加大于 UVLO 的电压时,PMIC 会将 VCCA_VMON_EN 设置为高电平,并根据检测到的 VCCA 电压将 VCCA_PG_SET 设置为 3.3V 或 5V。启动后,可通过 I2C 更改寄存器 VCCA_VMON_CTRL 和 VCCA_PG_WINDOW 中的设置。
| 寄存器名称 | 字段名称 | TPS6594 | |
|---|---|---|---|
| 值 | 说明 | ||
| VCCA_VMON_CTRL | VMON_DEGLITCH_SEL | 0x0 | 4us |
| VCCA_VMON_EN | 0x0 | 禁用;OV 和 UV 比较器。 | |
| VCCA_PG_WINDOW | VCCA_OV_THR | 0x7 | +10% |
| VCCA_UV_THR | 0x7 | -10% | |
| VCCA_PG_SET | 0x1 | 5V | |
| GENERAL_REG_1 | FAST_VCCA_OVP | 0x0 | 慢,已启用 4µs 抗尖峰脉冲滤波器 |
| GENERAL_REG_3 | LPM_EN_DISABLES_VCCA_VMON | 0x1 | 如果 VCCA_VMON_EN=1 且 LPM_EN=0,则启用 VCCA_VMON |