ZHCUAE5 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8311HEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8311HEVM 可配置性 – 跳线和电阻器
      1. 4.4.1 DRV8311H 兼容性
      2. 4.4.2 DRV8311S 兼容性
      3. 4.4.3 DRV8311P 兼容性
      4. 4.4.4 MCU 电源选项
      5. 4.4.5 DRV8311HEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 C2000 InstaSPIN Universal GUI
    2. 6.2 电机识别
    3. 6.3 无传感器 FOC 换向
    4. 6.4 扭矩控制、速度控制和高级调制技术
    5. 6.5 SPI 通信(仅限 DRV8311S)
  9. 7原理图
    1. 7.1 主电源/状态 LED
    2. 7.2 DRV8311H/S/P
    3. 7.3 3.3V 降压稳压器
    4. 7.4 电压基准
    5. 7.5 LaunchPad 连接
    6. 7.6 连接器和接口
    7. 7.7 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

扭矩控制、速度控制和高级调制技术

要使用 DRV8311HEVM InstaSPIN 通用 GUI 实现转矩控制、速度控制和 MTPA、场强减弱和 PowerWarp (EPL) 等更高级的调制技术,请参阅 MotorControl SDK 中的 MotorControl SDK InstaSPIN 实验室指南。

本文档包含有关在 Code Composer Studio 中使用无传感器 FOC 旋转 BLDC 电机时如何实现每种高级调制技术的详细实验室概述。为了在 GUI 中使用项目,用户必须在 CCS 中构建和编译项目,并通过 GUI Composer 将该项目的 .out 二进制文件导入 GUI 属性。首次打开 GUI 时,可以在自述文件中找到更多信息。