ZHCUAE5 July 2021
DRV8311HEVM InstaSPIN_Universal_GUI 包含三个用于 DRV8311S 的 SPI 寄存器选项卡:状态寄存器、控制寄存器和 PWM 生成寄存器。对于 InstaSPIN-FOC,将仅使用状态和控制寄存器,因为内部 PWM 生成不是 DRV8311H 和 DRV8311S 的 InstaSPIN-FOC 支持的用例。
点击“DRV8311S Control Registers”选项卡以访问 DRV8311S 控制寄存器,如图 6-6 所示。
从每个设置的下拉菜单中进行选择,以选择所需的设置。点击设置说明可选择该控制寄存器设置所需的位。有关设置的详细定义,请参阅 DRV8311 数据表(第 8.6 节“寄存器映射”)。
点击“Write”以使用所配置的设置写入器件中的所有控制寄存器。
要读取器件中的所有状态和控制寄存器,请点击“Read”。状态和设置将自动填充到 DRV8311S 状态寄存器和控制寄存器中。
或者,要将数据写入特定地址,请在“Manual Write”框上方的地址和数据输入中输入十进制的地址和数据。点击“Manual Write”框将数据写入该地址。要从特定地址读取数据,请在“Manual Read”框上方的地址中输入十进制的地址。点击“Manual Write”框,从该地址读取数据。
图 6-6 DRV8311HEVM InstaSPIN GUI SPI 控制寄存器