ZHCUAE5 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8311HEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8311HEVM 可配置性 – 跳线和电阻器
      1. 4.4.1 DRV8311H 兼容性
      2. 4.4.2 DRV8311S 兼容性
      3. 4.4.3 DRV8311P 兼容性
      4. 4.4.4 MCU 电源选项
      5. 4.4.5 DRV8311HEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 C2000 InstaSPIN Universal GUI
    2. 6.2 电机识别
    3. 6.3 无传感器 FOC 换向
    4. 6.4 扭矩控制、速度控制和高级调制技术
    5. 6.5 SPI 通信(仅限 DRV8311S)
  9. 7原理图
    1. 7.1 主电源/状态 LED
    2. 7.2 DRV8311H/S/P
    3. 7.3 3.3V 降压稳压器
    4. 7.4 电压基准
    5. 7.5 LaunchPad 连接
    6. 7.6 连接器和接口
    7. 7.7 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

DRV8311HEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接

DRV8311HEVM 有 40 个不同功能的引脚。这些引脚与 LAUNCHXLF280049C LaunchPad 开发套件相连接,并经过适当映射使用 DRV8311H 器件的功能。就 LAUNCHXL-F280049C(J1 至 J4)而言,这 40 个引脚分为 4 个端口。表 4-5 和表 4-6 列出了这些端口与 DRV8311HEVM 接头 J3 和 J4 的接口。

表 4-5 DRV8311HEVM 上接头 J1 的连接(粗体为 DNP)

J1 引脚编号

DRV8311HEVM 功能

LAUNCHXL-F280049C 功能

说明

1

3.3 VBK

+3.3V

3.3V LaunchPad 电源

2

5 V 电源

+5V

LaunchPad 提供 5V 升压

3

未使用

PGA1/3/5_GND

未使用

4

模拟接地 (AGND)

GND

GND 接头

5

未使用

GPIO13/SCIBRX

未使用

6

VSENA

ADCINA5

相 A 电压检测

7

HALLC

GPIO40/SCIBTX

电机的霍尔传感器 C

8

VSENB

ADCINB0

相 B 电压检测

9

nSLEEP (DNP)

NC

仅供内部使用

10

VSENC

ADCINC2

相 C 电压检测

11

未使用

ADCINB3/VDAC

未使用

12

VSENVM

ADCINB1

VM 总线电压检测

13

SCLK

SPIACLK

SPI 时钟(仅限 DRV8311S 和 DRV8311P)

14

ISENA

ADCINB2

A 相低侧电流检测

15

nFAULT (DNP)

ADCINC4

仅供内部使用

16

ISENB

ADCINC0

B 相低侧电流检测

17

nSLEEP

GPIO37

睡眠引脚的低电平有效输入

18

ISENC

ADCINA9

C 相低侧电流检测

19

nFAULT

GPIO35

故障引脚的低电平有效输出

20

C_TAP

ADCINA1

用于中心抽头感应的 ADC

表 4-6 DRV8311HEVM 上接头 J2 的连接

J2 引脚编号

DRV8311HEVM 功能

LAUNCHXL-F280049C 功能

说明

1

INHA

GPIO10/PWM6A

用于切换 A 相高侧 FET 的 PWM(仅限 DRV8311H 和 DRV8311S)

2

AGND

GND

GND 接头

3

INLA

GPIO11/PWM6B

用于切换 A 相低侧 FET 的 PWM(仅限 DRV8311H 和 DRV8311S)

4

nSCS

SPIASTE

SPI 低电平有效芯片选择(仅限 DRV8311S)

5

INHB

GPIO8/PWM5A

用于切换 B 相高侧 FET 的 PWM(仅限 DRV8311H 和 DRV8311S)

6

未使用

NC

未使用

7

INLB/PWM_SYNC

GPIO9/PWM5B

用于切换 B 相低侧 FET 的 PWM(DRV8311H 和 DRV8311S),或用于将 PWM 信号与 MCU 同步的 PWM (DRV8311P)

8

未使用

NC

未使用

9

INHC

GPIO4/PWM3A

用于切换相高侧 FET 的 PWM(仅限 DRV8311H 和 DRV8311S)

10

未使用

XRSn

未使用

11

INLC

GPIO5/PWM3B

用于切换 C 相低侧 FET 的 PWM(仅限 DRV8311H 和 DRV8311S)

12

SDI

SPIASIMO

SPI 数据输入(仅限 DRV8311S 和 DRV8311P)

13

HALLA

GPIO58

电机的霍尔传感器 A

14

SDO

SPIASOMI

SPI 数据输出(仅限 DRV8311S 和 DRV8311P)

15

HALLB

GPIO30

电机的霍尔传感器 B

16

未使用

GPIO39

未使用

17

未使用

GPIO18/XCLKOUT(未连接)

未使用

18

未使用

GPIO23/LED4

LaunchPad 上预留的 LED

19

CSA_REF (DNP)

GPIO25

仅供内部使用

20

MCU_LED

GPIO59

LaunchPad 连接的可视反馈