ZHCUAE5 July 2021
当提供电源并将微型 USB 电缆插入 LaunchPad 时,LAUNCHXL-F280049C 和 DRV8311HEVM 上都有 LED 指示灯。
DRV8311HEVM 电路板上有 4 个状态 LED。默认情况下,电路板上电时 VM 和 3V3 LED 会亮起。驱动报错时,故障 LED 会亮起,MCU LED(与 GPIO59 相连)可用于调试和验证。表 4-1 显示了 LED 说明,其中 LED 在加电期间以粗体显示。图 4-4 显示了 EVM 上的 LED 位置。
|
标识符 |
名称 |
颜色 |
说明 |
|---|---|---|---|
|
D2 |
3V3 |
绿色 |
AVDD 正在输出 3.3V |
|
D3 |
nFAULT |
红色 |
当 DRV8311 发生故障时亮起 |
|
D4 |
VM |
绿色 |
电源供应给电路板 |
|
D5 |
MCU_LED |
橙色 |
MCU 调试 |
图 4-4 DRV8311HEVM LED