ZHCUAE5 July 2021
选中“Enable System”框以启用 InstaSPIN 算法并运行预设校准。等待“OffsetCalc”按钮自动取消选中,以完成校准电路板偏移。
选中“Run”框以开始电机识别算法,如图 6-3 所示。电机将开始旋转和停止,因为它会经过许多状态来计算和识别用于无传感器磁场定向控制的有用电机参数。此过程不应超过几分钟。
电机识别过程完成后,“Motor Identified”指示灯将亮起,“Run”框将自动取消选中,并且该电机的“Rs”、“Rs Online”、“Ls-d”、“Ls-q”、“Flux”和“Rr”等值将更新,如图 6-4 所示。这些值将自动用于场定向控制。
图 6-3 运行电机识别的 C2000 InstaSPIN Universal GUI
图 6-4 使用 DRV8311HEVM InstaSPIN GUI 完成电机识别