ZHCUAE5 July 2021
DRV8311HEVM 具有多种为 LAUNCHXL-F280049C 或外部 MCU 供电的选项。表 4-4 提供了各种 MCU 电源选项的说明。
LAUNCHXL-F280049C 连接 | DRV8311HEVM 连接 | 结果 |
|---|---|---|
JP1、JP2 和 JP3 已填充 | R14 和 R7 已填充 | MCU 由 LaunchPad 的 USB 和 EVM 降压稳压器的 3V3 电源轨供电。 |
JP1、JP2 和 JP3 已填充 | R14 已填充,R7 未填充,未向 EVM 提供外部 3V3 | MCU 由 LaunchPad 的 USB 供电,LaunchPad 将为 EVM 提供 3V3。 |
JP1、JP2 和 JP3 已填充 | R14 已填充,R7 未填充,外部 3V3 通过 TP22 提供给 EVM | MCU 由 LaunchPad 的 USB 和提供给 EVM 的外部 3V3 供电 |
JP1、JP2 和 JP3 已填充 | 未组装 R14 | MCU 由 USB 电源供电 |
JP3 已填充,JP1 和 JP2 未填充 | R14 和 R7 已填充 | MCU 完全由 EVM 降压的 3V3 供电 |
JP3 已填充,JP1 和 JP2 未填充 | R14 已填充,R7 未填充,外部 3V3 通过 TP22 提供给 EVM | MCU 完全由提供给 EVM 的外部 3V3 供电 |