ZHCUAE5 July 2021 DRV8311
DRV8311 是一款适用于电机驱动应用的 3V 至 20V、5A 峰值集成三相集成 FET 驱动器 IC。它提供三个经精确修整且具有温度补偿的半桥,能够直接驱动三相无刷直流电机。DRV8311 集成了多个控制接口选项、低侧集成电流检测电阻器和感应放大器、一个 3.3V 100mA LDO 稳压器以及各种保护和控制功能。如表 2-1 所示,该器件提供硬件型号 (DRV8311H)、SPI 型号 (DRV8311S) 和德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 型号 (DRV8311P)。更多有关 tSPI 的信息,请参阅Topic Link Label4.4.3并访问 DRV8311 产品页面以获取更多资源。
器件名称 | 器件描述 |
|---|---|
DRV8311H | 硬件型号 |
DRV8311S | SPI 型号 |
DRV8311P | 德州仪器 (TI) SPI (tSPI) 型号 |
DRV8311HEVM 可以与 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 上的 TMS320F280049C 微控制器对接,通过参考软件为 DRV8311 提供算法,以控制 BLDC 电机。
本文档用作补充 DRV8311HEVM + LAUNCHXL-F280049C BLDC 电机控制演示套件的启动指南。它还旨在帮助工程师设计、实施和验证 LaunchPad MCU 和 DRV8311 的参考硬件和软件。有关连接 LAUNCHXL-F280049C + DRV8311HEVM、安装软件以及运行工程以旋转电机的分步详细信息,请参阅Topic Link Label5。
图 2-1 DRV8311HEVM PCB 布局