ZHCUAE5 July 2021 DRV8311
DRV8311HEVM 与 DRV8311S(SPI 型号)兼容,可旋转三相无刷直流电机。DRV8311S 用 4 个 SPI 信号替换了硬件设置(MODE、SLEW 和 GAIN)以及 nSLEEP 设置:SDI、SDO、SCLK 和 nSCS。
使用 DRV8311S 时,电阻器 R1、R8、R9、R10 和 R11 必须填充 0 欧姆电阻器,R13 必须填充 5.1k 欧姆电阻器,电阻器 R12 和 R41 必须空载。此外,必须从 J10、J11 和 J12 上移除跳线。这会将 SPI 信号正确连接到器件上的正确引脚。