ZHCUAE5 July   2021

 

  1.   摘要
  2.   商标
  3. 1注意事项和警告
  4. 2引言
  5. 3快速入门指南
  6. 4硬件和软件概述
    1. 4.1 硬件连接概述 – DRV8311HEVM + LAUNCHXL-F280049C
    2. 4.2 连接详细信息
    3. 4.3 LED 指示灯
    4. 4.4 DRV8311HEVM 可配置性 – 跳线和电阻器
      1. 4.4.1 DRV8311H 兼容性
      2. 4.4.2 DRV8311S 兼容性
      3. 4.4.3 DRV8311P 兼容性
      4. 4.4.4 MCU 电源选项
      5. 4.4.5 DRV8311HEVM 和 LAUNCHXL-F280049C LaunchPad 之间的连接
  7. 5硬件设置
  8. 6固件和 GUI 应用
    1. 6.1 C2000 InstaSPIN Universal GUI
    2. 6.2 电机识别
    3. 6.3 无传感器 FOC 换向
    4. 6.4 扭矩控制、速度控制和高级调制技术
    5. 6.5 SPI 通信(仅限 DRV8311S)
  9. 7原理图
    1. 7.1 主电源/状态 LED
    2. 7.2 DRV8311H/S/P
    3. 7.3 3.3V 降压稳压器
    4. 7.4 电压基准
    5. 7.5 LaunchPad 连接
    6. 7.6 连接器和接口
    7. 7.7 电压检测和保护
  10. 8修订历史记录

摘要

本文档随 DRV8311HEVM 客户评估模块 (EVM) 一起提供,用于评估 DRV8311 3V 至 20V 三相智能栅极驱动器。本用户指南详细介绍了 EVM 的实施,以及如何使用 LAUNCHXL-F280049C(C2000 Piccolo MCU F280049C LaunchPad™ 开发套件)设置电路板并为电路板供电。

注: DRV8311HEVM 已自动组装并针对 DRV8311H 硬件器件进行了配置。它还与 DRV8311S 和 DRV8311P 型号兼容,但用户需要修改电路板,使其与 SPI/tSPI 器件兼容(请参阅Topic Link Label4.4)。
注: 要使 DRV8311H 硬件设置正常工作,必须移除 R7,并且必须从外部或从 LaunchPad 提供 3.3V 电压。请参阅“DRV8311H 兼容性”部分。