ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

说明

TPS25985EVM 支持评估 TPS25985 系列中的 TPS259850x 和 TPS259851x 电子保险丝。该 EVM 具有两 (2) 个并联的 TPS259850x 保险丝。输入电源施加在连接器 T1 和 T3 上,而 T2 和 T3 为 EVM 提供输出连接;请参阅图 3-1 中的原理图和图 5-1 中的 EVM 测试设置。TVS 二极管 D1 和 D2 提供对瞬态过压的输入保护。肖特基二极管 D3 和 D4 通过将 TPS25985 电子保险丝的 OUT 引脚上的负电压偏移限制在最大绝对额定值内来保护输出。

SW1 可实现输入下电上电,SW2 可实现快速输出放电 (QOD)。电源正常 (PG) 和故障(FLTb 和 FLTb2)指示灯分别由 LED DG1、DR1 和 DR2 提供。

表 2-1 TPS25985EVM 电子保险丝评估板选项和设置
EVM 功能 Vin UVLO 阈值 Vin OVLO 阈值

ITIMER

输出压摆率(dv/dt)

IMON

ILIM

ILIM2

IREF

TPS25985 4.5V 至 16V、60A 电子保险丝的性能评估

5V

16.7 V

可选 - 1.4ms 和 14ms

可选 - 1.2V/ms、1.8V/ms 和 12V/ms

可选 - 170A、100A 和 70A,VREF 为 1V 可选 - 32A 和 22A 的浪涌电流限制以及 50A 和 35A 的有源电流共享阈值,VREF 为 1V 可选 - 32A 和 22A 的浪涌电流限制以及 50A 和 35A 的有源电流共享阈值,VREF 为 1V 可选 - 1V 和 0.8V