ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

热插拔

按照以下说明测量热插拔事件期间的浪涌电流:

  1. 将跳线 J2 位置配置为所需的压摆率,如表 4-3中所述。
  2. 在启动期间将跳线 J5 和 J7 位置配置为所需的电流限制,如表 4-3 所述。
  3. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如表 4-3 中所指定。

  4. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1.2Ω 的负载。

  5. 将电源的负极端子连接到连接器 T3。

  6. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 100A。启用电源。
  7. 热插拔连接器 T1 上的电源正极端子。
  8. 使用示波器观察 VOUT (TP4) 和输入电流的波形,以测量给定输入电压为 12V 的 VOUT 的压摆率和上升时间。

图 5-2 和图 5-3 展示了在热插拔事件期间在 TPS25985EVM 电子保险丝评估板上捕获的浪涌电流示例,其中两 (2) 个器件并联。

图 5-2 TPS25985 电子保险丝热插拔曲线(VIN 从 0V 升高至 12V,COUT = 18.47mF,CDVDT = 33nF,RLOAD = 1.2Ω).
图 5-3 TPS25985 电子保险丝热插拔曲线(VIN 从 0V 升高至 12V,COUT = 18.47mF,CDVDT = 33nF,RLOAD = 0.37Ω)