ZHCUA90A May   2022  – September 2022 TPS25985

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

使用通用比较器的 PROCHOT# 实现

按照以下说明使用内置的通用比较器实现 PROCHOT#™ 功能:

  1. 根据表 4-3 将跳线 J3 置于合适的位置,获得所需的过流消隐期 (tTIMER)。
  2. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压 (VIREF),如表 4-3 所述。
  3. 根据表 4-3 将跳线 J4 置于合适的位置,设置所需的断路器阈值 (IOCP)。
  4. 将 CMPM 引脚 (TP15) 连接到 LDO、U4 (TP36) 的输出端,调整 R26 和 R27 的值,使 TP36 的电压为 VIREF 的 80%。

  5. 将 CMPP (TP17) 与 IMON (TP27) 相连。
  6. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,并在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源。
  7. 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 0.7 × IOCP < ILOAD < 0.95 × IOCP(以此为例)范围内的瞬态负载,持续时间(例如 20ms)小于使用跳线 J3 决定的 2 x tTIMER
  8. 使用示波器观察 CMPM (TP15)、CMPP (TP17)、CMPOUT (TP21) 和负载电流的波形。

图 5-16 展示了 TPS25985EVM 电子保险丝评估板上 PROCHOT#™ 实现的实验波形。

图 5-16 TPS25985 电子保险丝上的 PROCHOT#™ 实现(VIN = 12V,RIMON = 1.1 ∥ 1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,VCMPM = 0.8V,IOUT 在 20ms 内从 70A 增大至 95A,然后减小至 70A)