ZHCUA90A May 2022 – September 2022 TPS25985
TPS25985EVM 电子保险丝评估板 可对德州仪器 (TI) TPS25985 电子保险丝进行基准电路评估。TPS25985 器件是一款 4.5V 至 16V 和 60A (RMS) 可堆叠电子保险丝,具有准确、快速的电流监测能力。该器件通过在启动和稳定状态期间主动同步器件状态并共享负载来支持多个电子保险丝并联,以实现更高电流设计。TPS25985 电子保险丝具有集成 FET,该 FET 具有 0.59mΩ 的超低导通电阻、可调节且稳健的过流和短路保护、精确的负载电流监测、快速过压保护(固定 16.7V 阈值)、可调节的输出压摆率控制(以实现浪涌电流保护)和过热保护,从而确保 FET 安全工作区 (SOA)。TPS25985 电子保险丝还具有可调节过流瞬态消隐计时器(以支持负载瞬态)、可调节欠压保护、集成 FET 运行状况监测和报告、模拟芯片温度监测输出、专用故障和电源正常指示引脚以及非限定通用快速比较器。