ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

物理访问

表 4-1 列出了 TPS25985EVM 电子保险丝评估板输入和输出连接器功能。表 4-2表 4-3 介绍了测试点的可用性和跳线的功能。表 4-4 介绍了信号 LED 指示灯的功能。

表 4-1 输入和输出连接器功能
连接器标签说明
T1VIN (+)EVM 输入电源的正极端子
T2VOUT (+)EVM 输出电源的正极端子

T3

PGND (–)EVM 的负极端子(输入和输出均为公共端子)
表 4-2 测试点说明
测试点标签说明
TP1S1_P用于测量的开尔文检测点
  • 启用了两个 TPS25985 电子保险丝的组合导通电阻

  • 禁用辅助器件 (U2) 时初级器件 (U1) 的导通电阻

TP2S1_N
TP3VIN输入电压
TP4VOUT输出电压
TP5可选用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP6

可选

用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等
TP7

可选

用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP8

MODE2

模式选择:辅助器件

TP9

FLTb2

开漏低电平有效故障指示:辅助器件

TP10

VDD-PRI

控制器输入电源:主要器件

TP11

FLTb

开漏低电平有效故障指示:主要器件

TP12

SWEN

用于指示和控制电源开关开启和关闭状态的开漏信号

TP13

可选用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP14

TEMP

最大器件芯片温度监控模拟电压输出,并联两 (2) 个 TPS25985 电子保险丝

TP15

CMPM通用比较器负输入:主要器件

TP16

CMPM2

通用比较器负输入:辅助器件

TP17

CMPP通用比较器正输入:主要器件

TP18

可选

用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP19

CMPP2

通用比较器正输入:辅助器件

TP20

可选

用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP21

CMPOUT

通用比较器开漏输出:主要器件

TP22

可选

用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP23

CMPOUT2

通用比较器开漏输出:辅助器件

TP24

可选

用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP25

DVDT

启动输出压摆率控制

TP26

ITIMER

过流消隐计时器

TP27

IMON

稳态期间的负载电流监测器以及过流和快速跳变阈值

TP28

ILIM2

启动期间的电流限制和快速跳变阈值:辅助器件

TP29

ILIM

启动期间的电流限制和快速跳变阈值:主要器件

TP30

IREF

用于过流和短路保护以及有源电流共享块的基准电压

TP31

MODE

模式选择:主要器件

TP32

PG

开漏高电平有效电源正常指示

TP33

EN

高电平有效使能输入

TP34

VDD-SEC

控制器输入电源:辅助器件

TP35

+5V 上拉

使用来自 VIN 的 LDO 生成的 5V 上拉电源

TP36

+1.2V 参考电压

用于使用内置的通用比较器实现系统级功能,例如可调过压保护、PROCHOT#™、负载握手、具有可调阈值的电源良好等

TP37

VCC 外部

外部上拉电源

TP38

GD 外部

用于自定义负载瞬态的外部栅极信号

TP39

PGND

电源接地

QGND1

QGND

器件接地

G1

QGND

器件接地

G2

QGND

器件接地
表 4-3 跳线说明和默认位置
跳线标签说明

默认跳线位置

J1

SWEN1-2 位置:SWEN 上拉电源由 VIN 产生,使用齐纳二极管(已填充 RZ2,未填充 RZ3)或使用 LDO(未填充 RZ2,已填充 RZ3)

1-2

2-3 位置:SWEN 引脚通过一个 100kΩ 电阻连接到主器件的 ITIMER 引脚

J2

DVDT

1-2 位置将输出压摆率设置为 1.8V/ms

5-6

3-4 位置将输出压摆率设置为 12V/ms
5-6 位置将输出压摆率设置为 1.2V/ms

J3

ITIMER1-2 位置将过流消隐计时器设置为 1.4ms

3-4

3-4 位置将过流消隐计时器设置为 14ms

J4

IMON1-2 位置将断路器阈值设置为 100A,VIREF 为 1V

1-2

3-4 位置将断路器阈值设置为 70A,VIREF 为 1V

J5

ILIM

1-2 位置将浪涌电流限制设置为 32A,将有源电流共享阈值设置为 50A,VIREF 为 1V:主要器件

1-2

3-4 位置将浪涌电流限制设置为 22A,将有源电流共享阈值设置为 35A,VIREF 为 1V:主要器件

J6

IREF

1-2 位置将过流、短路保护和有源电流共享块的基准电压设置为 0.8V

3-4

3-4 位置将过流、短路保护和有源电流共享块的基准电压设置为 1V

J7

ILIM2

1-2 位置将浪涌电流限制设置为 32A,将有源电流共享阈值设置为 50A,VIREF 为 1V:辅助器件

1-2

3-4 位置将浪涌电流限制设置为 22A,将有源电流共享阈值设置为 35A,VIREF 为 1V:辅助器件

J8

VDD PULLUP POWER SUPPLY

1-2 位置通过外部电源提供 VDD 上拉电源

2-3

2-3 位置通过板载 12V 至 5V LDO 提供 VDD 上拉电源

J9

EXTERNAL GATE SIGNAL

1-2 位置通过板载单稳态向 MOSFET (Q7 – Q9) 提供栅极信号

1-2

2-3 位置通过外部信号发生器向 MOSFET (Q7 – Q9) 提供栅极信号
表 4-4 LED 说明

LED

说明

DG1

当开启时,表示 PG 有效

DR1

当开启时,表示 FLTb 有效

DR2

当开启时,表示 FLTb2 有效