ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

通过使能启动

按照以下说明通过 ENABLE 为 TPS25985 电子保险丝上电:

  1. 将跳线 J2 位置配置为所需的压摆率,如表 4-3中所述。
  2. 在启动期间将跳线 J5 和 J7 位置配置为所需的电流限制,如表 4-3 所述。

  3. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如表 4-3 所述。

  4. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 100A。
  5. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接 1.2Ω 的负载。
  6. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接输入电源。
  7. 通过使用开关 SW1 使器件保持禁用状态来开启该电源。
  8. 通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。

  9. 使用示波器观察 VOUT (TP4) 的波形和输入电流,以测量给定输入电压为 12V 的电子保险丝的压摆率和上升时间。

图 5-4 展示了使用 ENABLE 的 TPS25985 电子保险丝启动曲线,其中使用两 (2) 个并联器件。

图 5-4 使用 ENABLE 的 TPS25985 电子保险丝启动曲线(VIN = 12V,EN 从 0V 增大至 3V,COUT = 18.47mF,RLOAD = 1.2Ω,CDVDT = 33nF)