ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

瞬态过载性能

按照以下说明观察瞬态过载性能:

  1. 根据表 4-3 将跳线 J3 置于合适的位置,获得所需的过流消隐期 (tTIMER)。
  2. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如表 4-3 所述。

  3. 根据表 4-3 将跳线 J4 置于合适的位置,设置所需的断路器阈值 (IOCP)。
  4. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 200A。
  5. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。

  6. 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 IOCP < ILOAD < 2 × IOCP 范围内的过载,持续时间小于使用跳线 J3 决定的 tTIMER
  7. 使用示波器观察波形。

图 5-10 展示了 TPS25985EVM 电子保险丝评估板上的 TPS25985 电子保险丝瞬态过载性能,其中两 (2) 个器件并联。

图 5-10 TPS25985 电子保险丝的瞬态过载性能(VIN = 12V,CITIMER = 22nF,COUT = 470μF,RIMON = 1.1∥1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,IOUT 在 10ms 内从 100A 增大至 175A,然后减小至 100A)