ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南

本用户指南介绍了适用于 TPS25985 电子保险丝的评估模块(EVM)。TPS25985 器件是一款 4.5V 至 16V 和 60A (RMS) 可堆叠电子保险丝,具有准确、快速的电流监测能力。该器件通过在启动和稳定状态期间主动同步器件状态并共享负载来支持多个电子保险丝并联,以实现更高电流设计。TPS25985 电子保险丝具有集成 FET,该 FET 具有 0.59mΩ 的超低导通电阻、可调节且稳健的过流和短路保护、精确的负载电流监测、快速过压保护(固定 16.7V 阈值)、可调节的输出压摆率控制(以实现浪涌电流保护)和过热保护,从而确保 FET 安全工作区 (SOA)。TPS25985 电子保险丝还具有可调节过流瞬态消隐计时器(以支持负载瞬态)、可调节欠压保护、集成 FET 运行状况监测和报告、模拟芯片温度监测输出、专用故障和电源正常指示引脚以及非限定通用快速比较器。