ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

输出热短路

按照以下说明执行输出热短路测试:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,并在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源。
  2. 打开电源。
  3. 例如,通过一根较短的电缆将器件的输出端 VOUT(连接器 T2)与 PGND(连接器 T3)短接,这足以插入 150A 电流探头。
  4. 使用示波器观察波形。

图 5-15 展示了 TPS25985EVM 上的输出热短路测试波形,其中两 (2) 个 TPS25985 电子保险丝并联。

图 5-15 TPS25985EVM 的输出热短路响应(VIN = 12V,RIMON = 1.11 ∥ 1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,COUT = 10µF)
提示: 确保有足够的输入电容器来消除输入端的电压突降。最好结合电解电容器和陶瓷电容器。使用这些电容器,可以在短路期间在短时间内提供大电流。
注: 很难获得可重复和相似的短路测试结果。以下因素会导致结果的变化:
  • 源旁路
  • 输入引线
  • 电路板布局
  • 组件选择
  • 输出短路方法
  • 短路的相对位置
  • 仪表
实际的短路呈现出一定程度的随机性,因为它在微观上会弹跳和形成电弧。确保使用适当的配置和方法来获得真实的结果。因此,不要期望看到与本用户指南中的波形完全相同的波形,因为每个设置都不同。