ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

TPS25985EVM 的热性能

按照以下说明评估 TPS25985EVM 的热性能:

  1. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压 (VIREF),如表 4-3 所述。本实验选择跳线 J6 的“3-4”位置,使 VIREF 为 1V(典型值)。
  2. 根据表 4-3 将跳线 J4 置于合适的位置,设置所需的断路器阈值 (IOCP)。本实验选择跳线 J4 的“1-2”和“3-4”两个位置,这使得 IOCP 为 170A(典型值),VIREF 为 1V(典型值)。
  3. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 110A。
  4. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。
  5. 现在在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间施加 100A(直流)负载半小时或更长时间,以达到热平衡点。
  6. 使用数字万用表捕获 EVM 的热图像或监控 TEMP (TP14) 引脚的电压。TEMP (VTEMP) 引脚上的电压报告两 (2) 个 TPS25985 电子保险丝之间的最高芯片温度,可使用Equation1 获得。
    Equation1. TJ°C=25+VTEMPmV-677.62.72 mV/°C

图 5-19 展示了 TPS25985EVM 与两 (2) 个 TPS25985 电子保险丝并联时的热性能。

图 5-19 TPS25985EVM 的热性能(VIN = 12V,IOUT = 100A,TA = 25ºC,无外部气流)