ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

原理图

图 3-1 所示为 EVM 原理图。

GUID-20220823-SS0I-M3QL-BDQ0-NQK8CDLFS332-low.gif GUID-20220823-SS0I-VL0X-GBR7-N2HLNH5CDPS7-low.gif图 3-1 TPS25985EVM 电子保险丝评估板原理图
注:
  • 要评估一 (1) 个 TPS25985 电子保险丝在较低电流 (< 60A) 下的性能,需要去掉 RZ5、RZ6、RZ7、RZ8 和 RZ9 电阻器,并且应安装 R21 和 R22 电阻器以禁用辅助电子保险丝。
  • TPS25985 电子保险丝周围各种元件的接地连接应直接相互连接,并连接各自电子保险丝的 GND 引脚。随后应将其连接到系统接地端,如 EVM 原理图中使用 RZ1 和 RZ4 电阻器实现的那样。请勿通过大电流系统接地线连接各种元件接地。