ZHCUA90A May 2022 – September 2022 TPS25985
在启动期间将跳线 J5 和 J7 位置配置为所需的电流限制,如表 4-3 所述。
将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如表 4-3 所述。
通过释放开关 SW1 来启用电子保险丝。
使用示波器观察 VOUT (TP4) 和输入电流的波形。该实验的主要目的是观察输出电压和输入电流曲线以及完成浪涌所需的时间,其中两个不同的 ILIM 设定点具有完全相同的所有其他测试条件。浪涌电流在一种情况下会达到电流限制设定点,但在另一种情况下不会达到。
图 5-5 和图 5-6 展示了 TPS25985EVM 电子保险丝评估板上的电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异,该评估板上有两 (2) 个并联器件,分别用于 680Ω 的 RILIM 和 680Ω 的 RLIM2 以及 402Ω 的 RILIM 和 402Ω 的 RLIM2。