ZHCUA90A May   2022  – September 2022 TPS25985

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件

TPS25985EVM 提供了一个附加电路,以促进负载瞬态和持续过流事件。该实施由三 (3) 个低侧 MOSFET(Q7、Q8 和 Q9)和一个单调栅极驱动器电路(U5 和 U6)以及六 (6) 个 1 欧姆的板载负载电阻器(R28 至 R33)并联组成。使用单极单投 (SPST) 开关 (S1),单脉冲栅极驱动器生成持续时间为 1ms、2ms、5ms、10ms 和 20ms 的栅极信号。通过执行此操作,低侧 MOSFET(Q7、Q8 和 Q9)在特定的持续时间内打开,除了稳态负载外,还会产生负载瞬态。使用此板载开关电路,按照以下说明应用负载瞬态或持续过流事件:

  1. 根据表 4-3 将跳线 J3 置于合适的位置,获得所需的过流消隐期 (tTIMER)。
  2. 将跳线 J6 位置配置为过流保护和有源电流共享所需的基准电压,如表 4-3 所述。

  3. 根据表 4-3 将跳线 J4 置于合适的位置,设置所需的断路器阈值 (IOCP)。

  4. 将输入电源电压设置为 12V,将电流限制设置为 200A。

  5. 在 VIN(连接器 T1)和 PGND(连接器 T3)之间连接电源并启用电源。

  6. 在 VOUT(连接器 T2)和 PGND(连接器 T3)之间连接稳态负载。

  7. 使用单极单投 (SPST) 开关 (S1) 配置瞬态负载导通持续时间。

  8. 按下开关 SW3 以打开 Q7、Q8 和 Q9 MOSFET,这会在 VOUT 和 PGND 之间产生 72A(典型值)的负载瞬态,输出为 12V。

  9. 使用示波器观察 VOUT (TP4)、MOSFET GATE (J9) 和输入电流的波形。

另一种选择是使用 TP38 和 TP39 之间连接的外部函数发生器应用自定义负载瞬态,并将跳线 J9 的分流器设置为“2-3”。

警告:

在这种情况下,请确保将瞬态负载电流幅度限制在安全水平,以根据负载电阻器(R28 至 R33)的最大允许峰值脉冲功率与脉冲持续时间的关系图可靠运行。

图 5-13图 5-14 分别展示了使用板载开关电路时瞬态过载和持续过载事件的测试波形。

图 5-13 使用板载开关电路的 TPS25985EVM 的瞬态过载性能(VIN = 12V,CITIMER = 22nF,COUT = 470μF,RIMON = 1.1 ∥ 1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,IOUT(Steady-State) = 100A,IOUT(Transient) = 69A 并持续 9ms)
图 5-14 使用板载开关电路的 TPS25985EVM 的持续过载性能(VIN = 12V,CITIMER = 22nF,COUT = 470μF,RIMON = 1.1 ∥ 1.1kΩ,RIREF = 40.2kΩ,IOUT(Steady-State) = 100A,IOUT(Transient) = 69A 并持续 18ms)