ZHCUA90A May   2022  – September 2022

 

  1.   适用于电子保险丝的 TPS25985 评估模块用户指南
  2.   商标
  3. 1引言
    1. 1.1 EVM 特性
    2. 1.2 EVM 应用
  4. 2说明
  5. 3原理图
  6. 4一般配置
    1. 4.1 物理访问
    2. 4.2 测试设备和设置
      1. 4.2.1 电源
      2. 4.2.2 仪表
      3. 4.2.3 示波器
      4. 4.2.4 负载
  7. 5测试设置和过程
    1. 5.1  热插拔
    2. 5.2  通过使能启动
    3. 5.3  电流限制和基于 DVDT 的启动机制之间的差异
    4. 5.4  上电至短路
    5. 5.5  过压锁定
    6. 5.6  瞬态过载性能
    7. 5.7  过流事件
    8. 5.8  使用板载开关电路施加负载瞬态和过流事件
    9. 5.9  输出热短路
    10. 5.10 使用通用比较器的 PROCHOT# 实现
    11. 5.11 快速输出放电(QOD)
    12. 5.12 TPS25985EVM 的热性能
  8. 6评估(EVAL)板装配图和布局指南
    1. 6.1 PCB 图
  9. 7物料清单(BOM)
  10. 8修订历史记录

快速输出放电(QOD)

按照以下说明观察快速输出放电(QOD)功能:

  1. 将输入电源电压 VIN 设置为 12V,将电流限制设置为 10A。开启电源。
  2. 使用开关 SW1 将 EN/UVLO 引脚接地以执行下电上电。
  3. 使用开关 SW2 通过使 EN/UVLO 引脚上的电压处于 0.8V 至 1.1V 范围内并使输入电压处于 9.8V 至 13.5V 范围内来启用 QOD。
  4. 使用示波器观察 VIN (TP3)、VOUT (TP4)、PG (TP32) 和 EN (TP33) 的波形。

图 5-17 展示了启用 QOD 时的 TPS25985 电子保险丝的关断性能,而图 5-18 展示了 TPS25985EVM 电子保险丝评估板上禁用 QOD 时的关断性能。

图 5-17 在 TPS25985 电子保险丝上启用 QOD(VIN = 12V,COUT = 470µF,EN 下拉至 0.8V)
图 5-18 在 TPS25985 电子保险丝上禁用 QOD(VIN = 12V,COUT = 470µF,EN 下拉至 0V)