ZHCU946 March 2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1
对于 ASIL-C 或 ASIL-D 系统,除Topic Link Label4.1 中描述的特性外,还可使用以下特性:
默认情况下,针对 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 器件的所有 BUCK 和 LDO 启用电流监控。
主 TPS6594-Q1 PMIC 的 GPIO_3 配置为 SoC 错误信号监控器。与 MCU 错误信号监控器类似,该功能使用 ESM_SOC_EN 寄存器位通过 I2C 来启用。通过将主 TPS6594-Q1 上的 GPIO_11(配置为 nRSTOUT_SoC)连接到处理器的 PORz 引脚来支持 SoC 复位功能。
| ASIL-B | ASIL-D | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 安全监控处理器 | 外部软件看门狗 | INTn | 安全 MCU 处理 ESM 安全 MCU 复位 | 具有 IO 读回特性的安全状态信号 | 系统输入电压监控 | SoC 主处理 ESM | IO 读回特性 |
SoC:MCU 岛 R5 内核 | PMICA:Q&A 看门狗和 I2C2 | PMICA:nERR_MCU 连接到 SOC:MCU_SAFETY_ERRz PMICA:nRSTOUT 连接到 MCU_PORz_1V8 | PMICA:ENDRV | PMICA:带有安全 FET OVPGDRV 的 VSYS_SENSE -OV PMICA 和 PMICB,具有 VCCA OV 和 UV 以及 SoC (VMON1) -UV | PMICA:nERR_SoC 连接到 SOC:SOC_SAFETY_ERRz | PMICA:nINT、nRSTOUT、nRSTOUT_SOC PMICB:nINT | |
| ASIL-B | ASIL-D 新增项 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 器件 | 电源 | PDN 电源轨 | 安全状态电源组1 | 电源电压监控 | 电源电流监控 | 残余电压监控 |
| TPS65941213-Q1 (PMIC-A) | BUCK1-3 | VDD_CPU_AVS | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM |
| BUCK4 | VDD_MCU_0V85 | MCU | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| BUCK5 | VDD_PHY_1V8 | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| LDO1 | VDD1_LPDDR4_1V8 | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM 3 | PMIC-A -RVM3 | |
| LDO2 | VDD_IO_1V8 | MCU | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| LDO3 | VDA_DLL_0V8 | SOC | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| LDO4 | VDA_LN_1V8 | MCU | PMIC-A - OV 和 UV | PMIC-A -CM | PMIC-A -RVM | |
| LP876411B4-Q1 (PMIC-B) | BUCK1-4 | VDD_CORE_0V8 | SOC | PMIC-B - OV 和 UV | PMIC-B -CM | PMIC-B -RVM |
| TPS22965W-Q1 | Ld Sw B | VDD_IO_3V3 | 无 | PMIC-A 或 PMIC-B (FB_B3) - OV 和 UV6 | 不适用45 | |
| TPS62813-Q1 | Buck A | VDD_DDR_1V1 | 无 | SoC2 | 不适用26 | |
| TLV73333-Q11 | LDO-C | VDA_USB_3V3 | 无 | 不适用3 | 不适用3 | |
| TLV7103318-Q1 | LDO-B | VDD_SD_DV_REG | 无 | 不适用3 | 不适用3 | |
| TLV73318P-Q1 | LDO-A | VDD_EFUSE_1V8 | 无 | 不适用3 | 不适用3 | |