ZHCU946 March   2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

中断设置

这些设置详细说明了由 nINT 引脚监控的项目的默认配置。所有这些设置都可以在启动后通过 I2C 进行更改。

表 5-8 中断 NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1LP876411B4-Q1
值说明值说明
FSM_TRIG_MASK_1GPIO1_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO1_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO2_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO2_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO3_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO3_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO4_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO4_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
FSM_TRIG_MASK_2GPIO5_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO5_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO6_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO6_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO7_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO7_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO8_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO8_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
FSM_TRIG_MASK_3GPIO9_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO9_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO10_FSM_MASK0x1已屏蔽0x1已屏蔽
GPIO10_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
GPIO11_FSM_MASK0x1已屏蔽
GPIO11_FSM_MASK_POL0x0低;屏蔽层将信号值设置为“0”
MASK_BUCK1_2BUCK1_ILIM_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK1_OV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK1_UV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK2_ILIM_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK2_OV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK2_UV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
MASK_BUCK3_4BUCK3_ILIM_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK3_OV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK3_UV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK4_OV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK4_UV_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BUCK4_ILIM_MASK0x0发生中断0x0发生中断
MASK_BUCK5BUCK5_ILIM_MASK0x0发生中断
BUCK5_OV_MASK0x0发生中断
BUCK5_UV_MASK0x0发生中断
MASK_LDO1_2LDO1_OV_MASK0x0发生中断
LDO1_UV_MASK0x0发生中断
LDO2_OV_MASK0x0发生中断
LDO2_UV_MASK0x0发生中断
LDO1_ILIM_MASK0x0发生中断
LDO2_ILIM_MASK0x0发生中断
MASK_LDO3_4LDO3_OV_MASK0x0发生中断
LDO3_UV_MASK0x0发生中断
LDO4_OV_MASK0x0发生中断
LDO4_UV_MASK0x0发生中断
LDO3_ILIM_MASK0x0发生中断
LDO4_ILIM_MASK0x0发生中断
MASK_VMONVCCA_OV_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
VCCA_UV_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
MASK_GPIO1_8_FALLGPIO1_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO2_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO3_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO4_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO5_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO6_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO7_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO8_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
MASK_GPIO1_8_RISEGPIO1_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO2_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO3_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO4_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO5_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO6_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO7_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO8_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
MASK_GPIO9_11 / MASK_GPIO9_10GPIO9_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO9_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO10_FALL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO11_FALL_MASK0x1未发生中断。
GPIO10_RISE_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GPIO11_RISE_MASK0x1未发生中断。
MASK_STARTUPNPWRON_START_MASK0x1未发生中断。
ENABLE_MASK0x0发生中断0x1未发生中断。
FSD_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
SOFT_REBOOT_MASK0x0发生中断0x0发生中断
MASK_MISCTWARN_MASK0x0发生中断0x0发生中断
BIST_PASS_MASK0x0发生中断0x0发生中断
EXT_CLK_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
MASK_MODERATE_ERRBIST_FAIL_MASK0x0发生中断0x0发生中断
REG_CRC_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
SPMI_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
NPWRON_LONG_MASK0x1未发生中断。
NINT_READBACK_MASK0x0发生中断0x0发生中断
NRSTOUT_READBACK_ MASK0x0发生中断0x1未发生中断。
MASK_FSM_ERRIMM_SHUTDOWN_MASK0x0发生中断0x0发生中断
MCU_PWR_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
SOC_PWR_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
ORD_SHUTDOWN_MASK0x0发生中断0x0发生中断
MASK_COMM_ERRCOMM_FRM_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
COMM_CRC_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
COMM_ADR_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
I2C2_CRC_ERR_MASK0x0发生中断0x1未发生中断。
I2C2_ADR_ERR_MASK0x0发生中断0x1未发生中断。
MASK_READBACK_ERREN_DRV_READBACK_ MASK0x0发生中断0x1未发生中断。
NRSTOUT_SOC_ READBACK_MASK0x0发生中断0x1未发生中断。
MASK_ESMESM_SOC_PIN_MASK0x1未发生中断。
ESM_SOC_RST_MASK0x1未发生中断。
ESM_SOC_FAIL_MASK0x1未发生中断。
ESM_MCU_PIN_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
ESM_MCU_RST_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
ESM_MCU_FAIL_MASK0x1未发生中断。0x1未发生中断。
GENERAL_REG_1PFSM_ERR_MASK0x0发生中断0x0发生中断
  1. 在完成 BOOT_BIST 后,但在启动序列 Topic Link Label6.3.5 之前,两个 PMIC 中的 VCCA_OV_MASK 和 VCCA_UV_MASK 都会被清零。