ZHCU946 March   2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

器件版本

TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 器件包含多个不同的可订购器件型号 (OPN),具有 NVM 设置,以支持不同的最终产品用例和处理器类型。PDN-1A 用例支持组合的 MCU 和 SOC 电源轨以实现扩展 MCU 的运行,其中 PDN-0C 和 PDN-0B 支持独立的 MCU 和 SOC 电源轨以用于专用 MCU 安全岛。PDN-1A 和 PDN-0C 均包含 TPS65941213 器件,因此在 PDN-1A 中,处理器需要一个额外的步骤来重新配置 PMIC,以便将所有 SOC 电源轨错误都映射到 PFSM 中的 MCU 电源错误触发条件。该映射的上下文在整个文档中都有描述,具体说明请见 Topic Link Label7.1。

NVM_ID 和 NVM_REV 这两个寄存器均可识别 NVM 设置。每个 PMIC 器件均可通过表 2-1 中列出的器件型号、NVM_ID 值和 NVM_REV 值进行区分。

表 2-1 用于 PDN 系统的 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 可订购器件型号
PDN 用例PDN可订购器件型号TI_NVM_ID (TI_NVM_REV)可订购器件型号TI_NVM_ID (TI_NVM_REV)错误信号监控
  • 在主 PMIC 三相 CPU 电源轨上高达 10.5 A(1)
  • 在辅助 PMIC 四相内核电源轨上高达 20 A(1)
  • 在 SDRAM 上高达 3.4A(1),支持 LPDDR4
  • 支持最大为 2GHz 的处理器时钟频率以及高速 SERDES 运行
  • 支持 8Gb LPDDR4 SDRAM,数据速率为 4266MTs
  • 支持高达 ASIL-D 的功能安全等级
  • 支持 DDR 保持低功耗模式
  • 支持 3.3V 或 1.8V 的 I/O 电平
  • 支持可选的最终产品特性:
    • 符合标准的高速 SD 卡存储器
    • 符合标准的 USB 2.0 接口
    • 高安全性处理器的板载 Efuse 编程(3)
1A(2) TPS65941213 RWERQ1 0x13 (0x04) LP876411B4RQKRQ1 0xB4 (0x00) 专用 MCU 和 SOC
  • 在主 PMIC 三相 CPU 电源轨上高达 10.5 A(1)
  • 在辅助 PMIC 四相内核电源轨上高达 14 A(1)
  • 在 SDRAM 上高达 3.4A(1),支持 LPDDR4
  • 支持最大为 2GHz 的处理器时钟频率以及高速 SERDES 运行
  • 支持 8GB LPDDR4 SDRAM,数据速率为 4266MTS
  • 通过 MCU 安全岛支持高达 ASIL-D 的功能安全等级
  • 支持“仅 MCU”和“DDR 保持”低功耗模式
  • 支持 3.3V 或 1.8V 的 I/O 电平
  • 支持可选的最终产品特性:
    • 符合标准的高速 SD 卡存储器
    • 符合标准的 USB 2.0 接口
    • 高安全性处理器的板载 Efuse 编程
0C(2)TPS65941213 RWERQ10x13 (0x04)TPS65941111 RWERQ10x11 (0x03)专用 MCU 和 SOC
0BTPS65941212 RWERQ10x12 (0x03)TPS65941111 RWERQ10x11 (0x03)将 MCU 和 SOC 组合在一起
TI 建议在每个 PMIC 输出电源轨的最大预期负载电流与最大允许电流之间留出 15% 的裕度。
建议将 PDN-0C 和 PDN-1A 用于所有新设计。
在 PDN-1A 中,Efuse 功能不是 NVM 的一部分。可在运行时启用该特性。