ZHCU946 March   2022 DRA829J , DRA829J-Q1 , DRA829V , DRA829V-Q1 , LP8764-Q1 , TDA4VM , TDA4VM-Q1 , TPS6594-Q1

 

  1.   PDN-1A 用户指南之使用 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 PMIC 为 J721E 供电
  2.   商标
  3. 1引言
  4. 2器件版本
  5. 3处理器连接
    1. 3.1 电源映射
    2. 3.2 控制映射
  6. 4支持功能安全系统
    1. 4.1 达到 ASIL-B 系统要求
    2. 4.2 达到 ASIL-D 系统要求
  7. 5静态 NVM 设置
    1. 5.1  基于应用程序的配置设置
    2. 5.2  器件标识设置
    3. 5.3  BUCK 设置
    4. 5.4  LDO 设置
    5. 5.5  VCCA 设置
    6. 5.6  GPIO 设置
    7. 5.7  有限状态机 (FSM) 设置
    8. 5.8  中断设置
    9. 5.9  POWERGOOD 设置
    10. 5.10 其他设置
    11. 5.11 接口设置
    12. 5.12 多器件设置
    13. 5.13 看门狗设置
  8. 6可预配置的有限状态机 (PFSM) 设置
    1. 6.1 配置的状态
    2. 6.2 PFSM 触发条件
    3. 6.3 电源序列
      1. 6.3.1 TO_SAFE_SEVERE 和 TO_SAFE
      2. 6.3.2 TO_SAFE_ORDERLY 和 TO_STANDBY
      3. 6.3.3 ACTIVE_TO_WARM
      4. 6.3.4 ESM_SOC_ERROR
      5. 6.3.5 TO_ACTIVE
      6. 6.3.6 TO_RETENTION
  9. 7应用示例
    1. 7.1 初始化
    2. 7.2 在不同状态之间切换:运行和保持
      1. 7.2.1 运行
      2. 7.2.2 保持
    3. 7.3 进入和退出待机状态
    4. 7.4 进入和退出 LP_STANDBY 状态
    5. 7.5 运行时定制
  10. 8参考文献

其他设置

这些设置详细说明了附加设置的默认配置,例如展频、BUCK 频率和 LDO 超时。启动后,可通过 I2C 更改所有这些设置(寄存器 GENERAL_REG_0 和 GENERAL_REG_1 中的设置除外)。

表 5-10 其他 NVM 设置
寄存器名称字段名称TPS65941213-Q1LP876411B4-Q1
值说明值说明
PLL_CTRLEXT_CLK_FREQ0x01.1MHz0x01.1MHz
CONFIG_1TWARN_LEVEL0x0130C0x0130C
TSD_ORD_LEVEL 0x0 140C 0x0 140C
I2C1_HS0x0默认情况下为标准、快速或快速+,可通过 Hs 模式控制器代码设置为 Hs 模式。0x0默认情况下为标准、快速或快速+,可通过 Hs 模式控制器代码设置为 Hs 模式。
I2C2_HS0x0默认情况下为标准、快速或快速+,可通过 Hs 模式控制器代码设置为 Hs 模式。0x0默认情况下为标准、快速或快速+,可通过 Hs 模式控制器代码设置为 Hs 模式。
EN_ILIM_FSM_CTRL0x0降压/LDO 稳压器 ILIM 中断不会影响 FSM 触发条件。0x0降压稳压器 ILIM 中断不会影响 FSM 触发条件。
NSLEEP1_MASK0x0NSLEEP1(B) 会影响 FSM 状态转换。0x1NSLEEP1(B) 不会影响 FSM 状态转换。
NSLEEP2_MASK0x0NSLEEP2(B) 会影响 FSM 状态转换。0x1NSLEEP2(B) 不会影响 FSM 状态转换。
CONFIG_2BB_CHARGER_EN0x0禁用
BB_VEOC0x02.5V
BB_ICHR0x0100uA
RECOV_CNT_REG_2RECOV_CNT_THR0xf0xf0xf0xf
BUCK_RESET_REGBUCK1_RESET0x00x00x00x0
BUCK2_RESET0x00x00x00x0
BUCK3_RESET0x00x00x00x0
BUCK4_RESET0x00x00x00x0
BUCK5_RESET0x00x0
SPREAD_SPECTRUM_1SS_EN0x0禁用展频0x0禁用展频
SS_MODE0x1混合暂停0x1混合暂停
SS_DEPTH0x0无调制0x0无调制
SPREAD_SPECTRUM_2SS_PARAM10x70x70x70x7
SS_PARAM20xc0xc0xc0xc
FREQ_SELBUCK1_FREQ_SEL0x02.2 MHz0x02.2 MHz
BUCK2_FREQ_SEL0x02.2 MHz0x02.2 MHz
BUCK3_FREQ_SEL0x02.2 MHz0x02.2 MHz
BUCK4_FREQ_SEL0x02.2 MHz0x02.2 MHz
BUCK5_FREQ_SEL0x02.2 MHz
FSM_STEP_SIZEPFSM_DELAY_STEP0xb0xb0xb0xb
LDO_RV_TIMEOUT_ REG_1LDO1_RV_TIMEOUT0xf16ms
LDO2_RV_TIMEOUT0xf16ms
LDO_RV_TIMEOUT_ REG_2LDO3_RV_TIMEOUT0xf16ms
LDO4_RV_TIMEOUT0xf16ms
USER_SPARE_REGSUSER_SPARE_10x00x00x00x0
USER_SPARE_20x00x00x00x0
USER_SPARE_30x00x00x00x0
USER_SPARE_40x00x00x00x0
ESM_MCU_MODE_ CFGESM_MCU_EN0x0禁用 ESM_MCU 。0x0禁用 ESM_MCU 。
ESM_SOC_MODE_ CFGESM_SOC_EN0x0禁用 ESM_SoC 。
CUSTOMER_NVM_ID_REGCUSTOMER_NVM_ID0x00x00x00x0
RTC_CTRL_2XTAL_EN0x0禁用晶体振荡器
LP_STANDBY_SEL0x0LDOINT 在待机状态下启用。0x0使用正常待机状态。
FAST_BIST0x0逻辑和模拟 BIST 在BOOT BIST 上运行。0x0逻辑和模拟 BIST 在BOOT BIST 上运行。
STARTUP_DEST0x3运行中0x3运行中
XTAL_SEL0x06pF
PFSM_DELAY_REG_1PFSM_DELAY10x580x580x00x0
PFSM_DELAY_REG_2PFSM_DELAY20x9d0x9d0x1d0x1d
PFSM_DELAY_REG_3PFSM_DELAY30x00x00x00x0
PFSM_DELAY_REG_4PFSM_DELAY40x00x00x00x0
GENERAL_REG_0FAST_BOOT_BIST0x0LBIST 在引导 BIST 期间运行0x0LBIST 在引导 BIST 期间运行
GENERAL_REG_1REG_CRC_EN0x1启用寄存器 CRC0x1启用寄存器 CRC