ZHCU946 March 2022 DRA829V , LP8764-Q1 , TDA4VM , TPS6594-Q1
通过使用 PDN-1A 电源解决方案,系统可以利用以下 PMIC 功能安全特性:
有关 PMIC 功能安全特性的完整说明和分析,请参阅 TPS6594-Q1 和 LP8764-Q1 器件的安全手册。这些功能安全特性可以帮助系统达到 ASIL-D 等级。此外,这些特性有助于实现处理器为达到 ASIL-D 等级所使用的功能安全假设。有关完整的功能安全系统假设列表,请参阅 Jacinto™ 7 处理器的安全手册。